Skip to main content

This page has moved. You will be taken to the new page automatically. If you are not redirected automatically, please click here.

パソコン、デジタル家電から組込機器まで、ルネサス エレクトロニクスのUSBデバイスがサポートします。

USBデバイスセレクトマップ

USBデバイス製品ラインアップ

USB ASSPライン アップ
Host (PCI/PCIe) 機能
USB3.0 SuperSpeed(5Gbps) μPD720202 | μPD720201 | μPD720200A
μPD720200
USB2.0 Hi-Speed(480Mbps) μPD720101 | μPD720102
Embedded Host (Host & Peripheral)機能
USB2.0 Hi-Speed(480Mbps) R8A66597,M66596 | μPD720150
Peripheral 機能
USB3.0 SuperSpeed(5Gbps) μPD720230
USB2.0 Hi-Speed(480Mbps) M66592,M66591 | R8A66597 | μPD720133
Full-Speed(12Mbps) M66291
HUB機能
USB2.0 Hi-Speed(480Mbps) μPD720113 | μPD720114

USB マイコンラインアップ
Embedded Host (Host & Peripheral)機能
USB2.0 Hi-Speed(480Mbps) SuperH
Full-Speed(12Mbps) SuperH | V850 | RX | R8C
Peripheral 機能
USB2.0 Hi-Speed(480Mbps) SuperH
Full-Speed(12Mbps) SuperH | V850 | RX | R8C | 78K0 | 78K0R |
H8SX | M16C | H8S | 38K0 | 38K2

End of content

Back To Top