SH/Tiny シリーズ
概要:
SH/Tiny シリーズは、最大動作周波数50MHzフラッシュメモリ搭載マイコンです。 シングルチップモードに限定して展開しており、16ビット多機能タイマや高速A/Dコンバータなどを1チップ化しモータなどをシステム制御を容易に実現しております。 オンチップデバッグ機能を搭載し、豊富なデバック機能を提供可能なFull ICEもサポート。使い勝手の良い開発環境を提供しております。
応用:
- 民生機器:エアコン、冷蔵庫、洗濯機、掃除機、IHクッキングヒータ
- OA機器:プリンタ、PPC,MFP
- 産業機器:汎用インバータ、UPS、ACサーボ

製品ラインアップ:
| ドキュメント | 開発環境 | 動作 電圧 (V) |
動作 周波数 (MHz) |
ROM (KB) |
RAM (KB) |
ピン数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
SH7124, SH7125 - |
||||||
| ツール一覧 | 4 - 5.5 | 50 | 16 - 128 | 4 - 8 | 48,52,64 | |
Japan 日本語