Skip to main content

概要:

SH7710 グループにはSH7710, SH7712, SH7713があります。SH7710 グループは、32ビットの「SH3-DSP」をCPUコアとしたRISC (reduced instruction set computer)マイコンのグループです。
SH3-DSPの命令セットは、SH-1, SH-2に対して上位互換です。キャッシュメモリは、大容量32Kバイトの命令/データ混在型、4ウェイセットアソシアティブ方式です。メモリ管理ユニット(MMU)を内蔵しているので、多様なオペレーティングシステムに対応可能です。

SH7710 グループはバスステートコントローラを内蔵しているので、シンクロナスDRAMを接続できます。Ethernet用のメディアアクセスコントローラを2チャネル内蔵します(SH7713は1チャネル)。Ethernetの送受信用に各々2KバイトのFIFOを内蔵しています。更に、SH7710はIPsecアクセラレータを内蔵し、暗号化通信処理を効率よく実行できます。なお、SH7712およびH7713にはIPsecアクセラレータがありません。

特長:

  • SH3-DSPコア(DSP機能強化版)高性能シングルチップRISC
    • 200MHz/3.3V/内部1.5V
  • 内蔵周辺機能
    • IPsecアクセラレータ:DES, 3DES, MD5, SHA-1サポート (SH7710のみ)
    • Ethernetコントローラ×2チャネル (SH7713は1チャネル)
    • Ethernetコントローラ専用DMAC×4チャネル (SH7713は2チャネル)
    • 汎用DMAC×6チャネル
    • FIFO付きシリアルインタフェース×2チャネル
    • シリアルコミュニケーションインタフェース×2チャネル
    • リアルタイムクロック (電源未分離)
    • タイマ×3チャネル
  • パッケージ
    • FP-256G、BP-256H
  • 特長
    • IPsec(注1)アクセラレータ搭載による暗号処理の高速化で、高速な通信処理を実現。当社独自のIPsecアクセラレータを搭載しており、3DES(注2)の暗号処理をしながら、20Mbps(bit per second)以上の高速な通信処理を実現可能。 (SH7710のみ)
    • 実績のあるEthernetコントローラの内蔵により、ユーザでの円滑な開発が可能。


      (注1) IPsec:Security for Internet Protocolの略。IP層でセキュリティを実現する方式。
      (注2) 3DES:Triple Data Encryption Standardの略。DESによる暗号処理を、三重に適用することで暗号強度を確保する。

応用:

  • ネットワーク用途:ネットワークカメラ、IP-FAX、ネットワークプリンタ、ホームゲートウェイ サーバ、
    セキュリティ装置等

e-ラーニング

セミナー

製品ラインアップ:

読み込み中です...

6 件見つかりました。
(1 - 6 件目を表示しています。)

Compare ドキュメント 型名 Web少量販売 RAM
(KB)
プログラム
メモリ (KB)
ピン数 最小動作
電圧 (V)
ステータス パッケージコード
PDF HD6417710BP Buy Now 16 - - 1.5 量産中 -
PDF HD6417710F Buy Now 16 - 256 1.5 量産中 PRQP0256LA-B
(FP-256G)
PDF HD6417712BP - 16 - - 1.5 量産中 -
PDF HD6417712F Buy Now 16 - 256 1.5 量産中 PRQP0256LA-B
(FP-256G)
PDF HD6417713BP - 16 - - 1.5 量産中 -
PDF HD6417713F - 16 - 256 1.5 量産中 PRQP0256LA-B
(FP-256G)

Alliance Partners


End of content

Back To Top