Skip to main content

概要:

SH7670 グループは、32ビットCPUコア「SH2A-FPU」を搭載し、最大動作周波数が200MHzの時に、480MIPSの高処理性能を実現します。イーサネットコントローラを搭載し、IEEE802.3に準拠したMAC層を内蔵しています。加えて当社では初めて、イーサネットコントローラとUSB2.0のホスト及びファンクション機能を1チップ化したため、従来は外付け部品として必要であったLANコントローラやUSB2.0の専用LSIを削減することができます。

特長:

  • CPU
    • SH-2A 倍精度FPU
  • キャッシュメモリ
    • 16Kバイト(命令:8kB/データ:8kB、4ウェイセットアソシアティブ方式)
  • 内蔵RAM : 32Kバイト
  • 外部バスインタフェース:
    • SHローカルバスコントローラ
      • SRAM、SDRAM、ROMを直結可能 またPCMCIAインタフェースあり
      • データバス幅:外8/16/32ビット
    • ホストインタフェース機能
      • 16ビットバス幅SRAMタイプインタフェース
    • 2Kバイト×2バンクのバッファRAM内蔵
  • 内蔵周辺機能:
    • 暗号機能(SH7672、SH7673)
      • 暗号アルゴリズム(AES/DES/3DES)
      • ハッシュアルゴリズム(SHA-1/SHA-224/SH-256)
      • ディスクリプタ機能内蔵専用DMAコントローラ
      • ProMPEG方式Forward Error Correction機能
    • 動画像ストリームインタフェース×2チャネル
      • シリアル/パラレル切り替え可能
      • MPEG TS,MPEG PSの両方に対応
    • イーサネットコントローラ×1チャネル
    • イーサネットコントローラ専用DMAC×2チャネル
    • 汎用DMAコントローラ×4チャネル
    • シリアルサウンドインタフェース(SSI)×2チャネル
      • 双方向シリアル転送
      • 多様なシリアルオーディオフォーマットをサポート
    • USB2.0ホスト/ファンクションモジュール×1チャネル
      • High Speed モード/Full Speed モード/Low Speed モードに対応
    • SDホストインタフェース(SDHI)×1チャネル(SH7671、SH7673)
      • SDメモリ/IOカードインタフェース(1ビット/4ビットSDバス)
    • I2Cバスインタフェース×1チャネル
    • FIFO付シリアルコミュニケーションインタフェース(SCIF)×3チャネル
      (調歩同期式とクロック同期式の2方式のシリアル通信が可能)
    • 16ビットコンペアマッチタイマ(CMT)×2チャネル
    • オンチップデバッグ機能
    • 割り込みコントローラ(INTC)
    • ウォッチドッグタイマ(WDT)
    • クロック発振器(CPG):逓倍PLL内蔵
  • 低消費電力モード:
    • スリープモード
    • ソフトウェアスタンバイモード
    • モジュールスタンバイモード

応用:

  • デジタルAV機器:DVDレコーダ、薄型テレビ、オーディオコンポ等
  • OA機器:プリンタ、複写機等
  • 産業機器:FA機器、シーケンサ、監視カメラ等

 

e-ラーニング

セミナー

製品ラインアップ:

読み込み中です...

8 件見つかりました。
(1 - 8 件目を表示しています。)

Compare ドキュメント 型名 Web少量販売 RAM
(KB)
プログラム
メモリ (KB)
ピン数 最小動作
電圧 (V)
ステータス パッケージコード
PDF R5S76700B200BG - 32 - 256 - 量産中 PRBG0256GA-A
PDF R5S76700D133BG - 32 - 256 - 量産中 PRBG0256GA-A
PDF R5S76710B200BG - 32 - 256 - 量産中 PRBG0256GA-A
PDF R5S76710D133BG - 32 - 256 - 量産中 PRBG0256GA-A
PDF R5S76720B200BG - 32 - 256 - 量産中 PRBG0256GA-A
PDF R5S76720D133BG - 32 - 256 - 量産中 PRBG0256GA-A
PDF R5S76730B200BG - 32 - 256 - 量産中 PRBG0256GA-A
PDF R5S76730D133BG - 32 - 256 - 量産中 PRBG0256GA-A

Alliance Partners


End of content

Back To Top