Skip to main content

概要:

SH7652は、SH2A-FPUをCPUコアとしたEthernetコントローラを1チャネル内蔵した製品です。並びにIP放送で採用予定の著作権保護や宅内コンテンツ配信のためのDTCP-IP(Digital Transmission Contents Protection over Internet Protocol)*に対応した機能を搭載しており、コンテンツの暗号化/複合化を、ハードウェア及び本製品とともに提供するファームウェアで実現します。

SH7652は、MPEG-2 TS(Transport Stream)及びMPEG-2 PS(Program Stream)のフォーマットを高速転送可能な動画像ストリームポートを2チャネル内蔵しており、本ポートはMPEG-2のエンコーダ/デコーダ用チップに接続できます。

さらにUSBやSDメモリカードホストインタフェースを内蔵しており、外部ストレージや無線LANモジュールなど外部デバイスとの接続が可能です。また、デジタルAV機器やOA機器で使われるシリアルサウンドインタフェースやI 2C バスを内蔵しているため、システム設計が容易で、加えて、機器制御用のメインマイコン等との接続を容易にするホストインタフェース機能を備えています。

特長:

  • SH2A-FPU (倍精度浮動小数点ユニット内蔵)(ルネサスオリジナルSuperH 32ビット RISC)
  • 命令キャッシュメモリ8Kバイト、オペランドキャッシュメモリ8Kバイト
    • 4ウェイセットアソシアティブ方式
  • 内蔵RAM(32kB)
  • 著作権保護対応機能
    • 暗号アルゴリズム(AES/DES/3DES/MUGI):1ブロック処理も可能
    • ハッシュアルゴリズム(SHA-1/SHA-224/SH-256)
    • メッセージ認証コード生成(HMAC-SHA-1/HMAC-SHA-224/HMAC-SH-256)
    • ディスクリプタ機能内蔵専用DMAコントローラ×2チャネル
    • TTS(Time stamped Transport Stream)パケット解析
    • ProMPEG方式Forward Error Correction機能
  • 動画像ストリームインタフェース×2チャネル
    • 双方向シリアル転送
  • Ethernetコントローラ用の専用DMAC(E-DMAC)
    • EtherC受信FIFOから受信バッファへの転送用×1チャネル
    • 送信バッファからEtherC送信FIFOへの転送用×1チャネル
    • 16バイト バースト転送が可能
  • Ethernetコントローラ(MAC *1:IEEE802,3u準拠)
    • CSMA/CD方式のリンク管理
    • TCP/IPのチェックサムアクセラレータ機能内蔵
    • データフレーム組立/分解、CRC処理
      MII**標準規格に対応、Magic Packet TM***
  • USB2.0ホスト/ファンクションモジュール ×1チャネル
    • High Speed/Full Speed/Low Speedに対応
    • Hub機能対応
  • ホストインタフェース(HIF)
    • High Speed/Full Speed/Low Speedに対応
    • 外部デバイスに対して割り込み要求可能
    • 本LSIのCPUに対して内部割込み要求可能
    • 外部デバイスがバッファRAMに命令コードをあらかじめ格納しておくことで、バッファRAMからブート可能
  • 周辺機能
    • FIFO付きシリアルコミュニケーションインターフェース×3ch
    • シリアルサウンドインタフェース(SSI)×2チャネル
    • I2Cバスインタフェース(I2C)×1チャネル
    • SDホストインタフェース(SDHI)×1チャネル
    • コンペアマッチタイマ(CMT)×2ch
    • ウォッチドッグタイマ(WDT)×1ch
    • クロック発振器(CPG):逓倍PLL内蔵
    • I/Oポート
  • パワーマネジメント機構
    • スリープ/スタンバイ/モジュールスタンバイ機能サポート
      *: DTCP-IP規格: DTLA(Digital Transmission Licensing Administrator)により規格化されたIPネットワーク上のコンテンツ保護のための規格です。
      *: MAC: Media Access Controller :
      MII: Media Independence Interface :
      Magic Packetは米国AMD, Inc.の登録商標です。

応用:

  • デジタルAV機器:DVDレコーダ、薄型テレビ、オーディオコンポ等
  • OA機器:プリンタ等

e-ラーニング

セミナー

製品ラインアップ:

読み込み中です...

1 件見つかりました。
(1 - 1 件目を表示しています。)

Compare ドキュメント 型名 Web少量販売 RAM
(KB)
プログラム
メモリ (KB)
ピン数 最小動作
電圧 (V)
ステータス パッケージコード
PDF R5S76520B200BG - 32 - 240 1.2 量産中 PRBG0240JA-A

Alliance Partners


End of content

Back To Top