概要:
SH7616は、Ethernetシステムで要求に対応できるマイコンです。
SH2-DSPをCPUコアとし、62.5MHzで動作します。4Kバイトのキャッシュメモリを内蔵しています。また、Ethernet用のメディアアクセスコントローラを1チャネル内蔵します。Ethernetの送受信用に各々2KバイトのFIFOと専用のDMAコントローラを内蔵しています。
その他、SDRAMコントローラ、DMAコントローラ、タイマ、シリアルインタフェースなどの周辺機能を内蔵しています。
特長:
-
高性能RISCエンジンSH2-DSPコア(DSP機能強化)
- 62.5MHz動作時:80MIPS, 125MOPS
-
命令/データ混在キャッシュ(4kB)
- 4ウェイセットアソシアティブ方式、64エントリ、ライン長16バイト
- 内蔵RAM(8kB)
-
SDRAMインターフェース
- ダイレクトインターフェース
- 高速アクセス可能(外部バスクロック最大62.5MHz)
- 16バイトDMAデュアルバーストアクセス可能(メモリー間コピーで有効)
-
Ethernetコントローラ用の専用DMAC(E-DMAC)
- それぞれTxとRxに独立したDMACチャネル
- EtherCと外部メモリ/内蔵メモリとの転送が可能
- 16バイト バースト転送が可能
-
Ethernetコントローラ(MAC
*1:IEEE802,3u準拠)
- 転送レート:10/100Mbps、全二重送受信サポート
- データフレーム組立/分解、CRC処理
- MII**標準規格に対応、Magic Packet TM***
- シリアルデバッグ機能(JTAG)
-
周辺機能
- SCIF(2ch)、DMAC(2ch)、INTC、TPU(3ch)、WDT(1ch)、 FRT(1ch)、SIO(3ch)、I/O ポートなど
-
パワーマネジメント機構
- CPUコア、周辺モジュール、外部バスそれぞれのクロックを独立に設定可能
- スリープ/スタンバイ/モジュールスタンバイ機能サポート
-
Vcc = 3.3 V (I/O及びEthernet端子は 5V I/Fサポート)
*: MAC: Media Access Controller **: MII: Media Independence Interface ***: Magic Packetは米国AMD, Inc.の登録商標です。
応用:
- ネットワーク一般、OA機器、監視カメラ、etc
e-ラーニング
セミナー
製品ラインアップ:
読み込み中です...
Japan 日本語