Skip to main content

読み込み中です...

最大動作
周波数
(MHz)

RAM(KB)

最小動作電圧 (V)

ビット数

  • 4
  • 8
  • 16
  • 32

プログラム
メモリ (KB)

ピン数

サブクロック

10ビット A/Dコンバータ (チャネル)

イーサネット

Data Flash (KB)

12ビット A/Dコンバータ

USBホスト

内蔵メモリ
タイプ

  • Flash memory
  • Mask ROM

16ビット A/Dコンバータ (チャネル)

USB
ファンクション

リアルタイム
クロック

8ビット D/A
コンバータ (チャネル)

USB OTG

8ビットタイマ (チャネル)

10ビット D/Aコンバータ (チャネル)

I2C
(チャネル)

16ビットタイマ (チャネル)

12ビット D/Aコンバータ (チャネル)

外部割込み
端子 (本)

32ビットタイマ (チャネル)

最大動作周囲温度 (°C)

低電圧
検出機能

ウォッチドッグ
タイマ

最小動作周囲温度 (°C)

パワーオン
リセット

8ビット A/D コンバータ (チャネル)

CAN
(チャネル)

パラメータを増やす

25 件見つかりました。
(1 - 20 件目を表示しています。)

Compare ドキュメント 型名 CPUコア 最大動作
周波数
(MHz)
サブ
クロック
ビット数 ファミリ シリーズ グループ メモリ管理
ユニット
浮動小数点
演算ユニット
RAM
(KB)
プログラム
メモリ (KB)
Data Flash (KB) 内蔵メモリタイプ キャッシュ
タイプ
高速内蔵クロック
周波数 (MHz)
PLL リアルタイム
クロック
最大動作
電圧 (V)
最小動作
電圧 (V)
注1 注2 ピン数 I/Oポート
(本)
オンチップ
デバッグ
8ビットタイマ
(チャネル)
16ビットタイマ
(チャネル)
32ビットタイマ
(チャネル)
ウォッチドッグ
タイマ (チャネル)
その他のタイマ PWM (8ビットまで)
(チャネル)
PWM (9ビット以上)
(チャネル)
PWM Output 8ビット A/D
コンバータ (チャネル)
10ビット A/D
コンバータ (チャネル)
12ビット A/D
コンバータ (チャネル)
16ビット A/D
コンバータ (チャネル)
8ビット D/A
コンバータ (チャネル)
10ビット D/A
コンバータ (チャネル)
12ビット D/A
コンバータ (チャネル)
16ビット D/A
コンバータ (チャネル)
最大動作
周囲温度 (°C)
最小動作
周囲温度 (°C)
CAN
(チャネル)
イーサネット USBホスト USBファンクション USB OTG I2C (チャネル) 外部アドレスバス (ビット) 外部データバス (ビット) 外部割込み端子 (本) 低電圧検出機能 パワーオンリセット DMAコントローラ (チャネル) EXDMAC (チャネル) CSI (チャネル) UART (チャネル) LIN (チャネル) IEBus (チャネル) 備考 ステータス パッケージコード 型名 Features
PDF HD6417710BP SH3-DSP 200 NO 32 SuperH SH-Ether SH7710 YES NO 16 - - ROMless 4-way 200 YES YES 3.3 1.5 - - - 24 YES - - 3 1 - - - - - - - - - - - - 75 -20 - YES NO NO - - - - 7 NO NO 6 - 0 2 - - - 量産中 - HD6417710BP -
PDF HD6417710F SH3-DSP 200 NO 32 SuperH SH-Ether SH7710 YES NO 16 - - ROMless 4-way 200 YES YES 3.3 1.5 - - 256 24 YES - - 3 1 - - - - - - - - - - - - 75 -20 - YES NO NO - - - - 7 NO NO 6 - 0 2 - - - 量産中 PRQP0256LA-B
(FP-256G)
HD6417710F -
PDF HD6417712BP SH3-DSP 200 NO 32 SuperH SH-Ether SH7710 YES NO 16 - - ROMless 4-way 200 YES YES 3.3 1.5 - - - 24 YES - - 3 1 - - - - - - - - - - - - 75 -20 - YES NO NO - - - - 7 NO NO 6 - 0 2 - - - 量産中 - HD6417712BP -
PDF HD6417712F SH3-DSP 200 NO 32 SuperH SH-Ether SH7710 YES NO 16 - - ROMless 4-way 200 YES YES 3.3 1.5 - - 256 24 YES - - 3 1 - - - - - - - - - - - - 75 -20 - YES NO NO - - - - 7 NO NO 6 - 0 2 - - - 量産中 PRQP0256LA-B
(FP-256G)
HD6417712F -
PDF HD6417713BP SH3-DSP 200 NO 32 SuperH SH-Ether SH7710 YES NO 16 - - ROMless 4-way 200 YES YES 3.3 1.5 - - - 24 YES - - 3 1 - - - - - - - - - - - - 75 -20 - YES NO NO - - - - 7 NO NO 6 - 0 2 - - - 量産中 - HD6417713BP -
PDF HD6417713F SH3-DSP 200 NO 32 SuperH SH-Ether SH7710 YES NO 16 - - ROMless 4-way 200 YES YES 3.3 1.5 - - 256 24 YES - - 3 1 - - - - - - - - - - - - 75 -20 - YES NO NO - - - - 7 NO NO 6 - 0 2 - - - 量産中 PRQP0256LA-B
(FP-256G)
HD6417713F -
PDF R5S76700B200BG SH2A-FPU 200 NO 32 SuperH SH-Ether SH7670 NO YES 32 - - ROMless 4-way 200 YES NO - - - - 256 86 YES - 2 - 1 - - - - - - - - - - - - 70 -20 - YES YES YES - 1 - - 9 NO NO 8 1 0 3 - - - 量産中 PRBG0256GA-A R5S76700B200BG -
PDF R5S76700D133BG SH2A-FPU 133 NO 32 SuperH SH-Ether SH7670 NO YES 32 - - ROMless 4-way 133 YES NO - - - - 256 86 YES - 2 - 1 - - - - - - - - - - - - 85 -40 - YES YES YES - 1 - - 9 NO NO 8 1 0 3 - - - 量産中 PRBG0256GA-A R5S76700D133BG -
PDF R5S76710B200BG SH2A-FPU 200 NO 32 SuperH SH-Ether SH7670 NO YES 32 - - ROMless 4-way 200 YES NO - - - - 256 86 YES - 2 - 1 - - - - - - - - - - - - 70 -20 - YES YES YES - 1 - - 9 NO NO 8 1 0 3 - - - 量産中 PRBG0256GA-A R5S76710B200BG -
PDF R5S76710D133BG SH2A-FPU 133 NO 32 SuperH SH-Ether SH7670 NO YES 32 - - ROMless 4-way 133 YES NO - - - - 256 86 YES - 2 - 1 - - - - - - - - - - - - 85 -40 - YES YES YES - 1 - - 9 NO NO 8 1 0 3 - - - 量産中 PRBG0256GA-A R5S76710D133BG -
PDF R5S76720B200BG SH2A-FPU 200 NO 32 SuperH SH-Ether SH7670 NO YES 32 - - ROMless 4-way 200 YES NO - - - - 256 86 YES - 2 - 1 - - - - - - - - - - - - 70 -20 - YES YES YES - 1 - - 9 NO NO 8 1 0 3 - - - 量産中 PRBG0256GA-A R5S76720B200BG -
PDF R5S76720D133BG SH2A-FPU 133 NO 32 SuperH SH-Ether SH7670 NO YES 32 - - ROMless 4-way 133 YES NO - - - - 256 86 YES - 2 - 1 - - - - - - - - - - - - 85 -40 - YES YES YES - 1 - - 9 NO NO 8 1 0 3 - - - 量産中 PRBG0256GA-A R5S76720D133BG -
PDF R5S76730B200BG SH2A-FPU 200 NO 32 SuperH SH-Ether SH7670 NO YES 32 - - ROMless 4-way 200 YES NO - - - - 256 86 YES - 2 - 1 - - - - - - - - - - - - 70 -20 - YES YES YES - 1 - - 9 NO NO 8 1 0 3 - - - 量産中 PRBG0256GA-A R5S76730B200BG -
PDF R5S76730D133BG SH2A-FPU 133 NO 32 SuperH SH-Ether SH7670 NO YES 32 - - ROMless 4-way 133 YES NO - - - - 256 86 YES - 2 - 1 - - - - - - - - - - - - 85 -40 - YES YES YES - 1 - - 9 NO NO 8 1 0 3 - - - 量産中 PRBG0256GA-A R5S76730D133BG -
PDF R5S76520B200BG SH2A-FPU 200 NO 32 SuperH SH-Ether SH7652 NO YES 32 - - ROMless 4-way 200 YES NO 3.5 1.2 - - 240 86 YES - 2 - 1 - - - - - - - - - - - - 70 -20 - YES YES YES - 1 - - 9 NO NO 8 - 0 3 - - - 量産中 PRBG0240JA-A R5S76520B200BG -
PDF R4S76191B125BGV SH-2 125 NO 32 SuperH SH-Ether SH7619 NO NO 16 - - ROMless 4-way 125 YES NO 3.6 1.71 - - 176 78 YES - 2 - 1 - - - - - - - - - - - - 70 -20 - YES NO NO - - - - 9 NO NO 4 - 0 3 - - - 量産中 PLBG0176GA-A
(BP-176V)
R4S76191B125BGV -
PDF R4S76191D125BGV SH-2 125 NO 32 SuperH SH-Ether SH7619 NO NO 16 - - ROMless 4-way 125 YES NO 3.6 1.71 - - 176 78 YES - 2 - 1 - - - - - - - - - - - - 85 -40 - YES NO NO - - - - 9 NO NO 4 - 0 3 - - - 量産中 PLBG0176GA-A
(BP-176V)
R4S76191D125BGV -
PDF R4S76191N125BGV SH-2 125 NO 32 SuperH SH-Ether SH7619 NO NO 16 - - ROMless 4-way 125 YES NO 3.6 1.71 - - 176 78 YES - 2 - 1 - - - - - - - - - - - - 85 -20 - YES NO NO - - - - 9 NO NO 4 - 0 3 - - - 量産中 PLBG0176GA-A
(BP-176V)
R4S76191N125BGV -
PDF R4S76191W125BGV SH-2 125 NO 32 SuperH SH-Ether SH7619 NO NO 16 - - ROMless 4-way 125 YES NO 3.6 1.71 - - 176 78 YES - 2 - 1 - - - - - - - - - - - - 85 -20 - YES NO NO - - - - 9 NO NO 4 - 0 3 - - - 量産中 PLBG0176GA-A
(BP-176V)
R4S76191W125BGV -
PDF HD6417618ABG100V SH-2 100 NO 32 SuperH SH-Ether SH7618 NO NO 4 0 - ROMless 4-way 100 YES NO 3.6 1.4 - - 176 71 YES - 2 - 1 - - - - - - - - - - - - 75 -20 - YES NO NO - - - - 9 NO NO - - 0 3 - - - 量産中 PLBG0176GA-A
(BP-176V)
HD6417618ABG100V -

Alliance Partners


End of content

Back To Top