SuperH 表示系
概要:
|
表示系コントローラを内蔵したSuperHは、パネルへの表示機能のみを搭載したSH-2Aコア製品から、動画の再生などのマルチメディア向けハイエンドSH-4A製品まで、豊富な製品をラインアップしております。これらの表示機能と、Ether、USB
2.0およびSDカードインタフェースなどの周辺機能を組み合わせた用途にお使い頂くことができます。 また、μITRONやLinuxを始め多様なOSに対応し、グラフィック、 オーディオ用途などの豊富なミドルウェア、短期開発を可能にする 開発プラットフォームなどの、各種開発環境も準備しております。 |
特長:
- 豊富な製品バリエーション(SH-2AコアおよびSH-4Aコア搭載)
パネル表示のみ搭載製品から、動画再生可能な製品まで - 充実した周辺機能(VideoIn, USB2.0, Ethernet, SDカード, NAND)
- 多様なOSに対応(uITRON/Linux/WinCE/T-Kernel/VxWorksほか)
- 豊富なMiddleware(グラフィック、音声認識・合成、Bluetooth、JAVAほか)
- 簡単便利な開発プラットフォーム( SHプラットフォーム など)
なお、表示機能を搭載したSuperHマイコンに関して、推奨最大出画解像度と表示機能を下図に示します。
![]() |
Japan 日本語