概要:
SH7764 グループはSH4AをコアとしたFPU内蔵の高性能マイクロコントローラです。最大324MHzで動作し、CPUは最大583MIPS、FPUは単精度、倍精度演算をサポートし、最大2.3GFLOPSを実現します。オーディオコーデック(WMA/MP3/AAC)や画像データ(2D/3D)の高速処理を可能にし、さらにベクトル演算、サイン/コサイン演算をハードウェアでサポートすることで3Dグラフィックス描画処理の高速化も実現します。周辺機能には、ストレージ機能にATAPIコントローラ、NANDフラッシュインタフェース、メモリカードコントローラ、通信機能にはEtherコントローラ(10/100BASE-T対応)、USBインタフェース(フル/ハイスピード対応)、表示機能には2DグラフィックエンジンとLCDコントローラ(1024×1024画素まで対応)、デジタルRGB出力機能を内蔵しています。以上の機能により、ホームオーディオ機器、カーナビゲーション機器などのデジタルオーディオ、マルチメディア用途向けシステムを1チップで実現し、システムコスト低減を可能にします。その他の通信機能として、デジタルオーディオ再生の為のシリアルサウンドインタフェース、FIFO付シリアルコミュニケーションインタフェースやI2Cバスインタフェースなどを内蔵し、周辺機器とのインタフェースも容易に実現可能です。
特長:
- 動作周波数
- 324MHz
- 演算性能
- CPU:583MIPS、FPU:2.3GFLOPS
- キャッシュ
- 64Kバイト
命令32K/データ32K分離、4ウェイセットアソシアティブ方式
- 64Kバイト
- デバッグ
- H-UDI、AUD
- パッケージ
- 404ピンBGA(19mm×19mm)(0.8mmピッチ)
- その他の特長
- FPU内蔵の高性能CPUコアにより、高性能なマルチメディアシステムを1チップで実現可能。
- デジタルオーディオ、マルチメディア用途向けに要求されるストレージ機能、通信機能、表示機能に対応可能な周辺機能を搭載。
- 高速のSDRAMと接続可能なメモリバスを搭載し、高速、高品質な表示システムを実現可能。
応用:
- ホームオーディオ:ネットワークオーディオ、HDD内蔵オーディオ等
- ホームサーバ:AVホームサーバ、多機能ゲートウェイ等
- カーナビゲーション:HDD内蔵ナビゲーション、DVDナビゲーション、ポータブルナビゲーション等
e-ラーニング
セミナー
製品ラインアップ:
読み込み中です...
Japan 日本語