概要:
SH7763は32ビットのSH-4AをCPUコアとした、RISC(reduced instruction set computer)マイコンです。最大動作周波数は266MHzで動作し、単精度、倍精度の浮動小数点演算をサポートするFPUを搭載しています。メモリインタフェースはDDRタイプのSDRAMとSRAMやFlashメモリと接続する最大32ビットのローカルバスを各々搭載し、効率よくメモリとのインタフェースを行います。
また、高速データ転送が可能なギガビット・イーサネットコントローラやPCIインタフェースのLSIが接続可能なPCIバスコントローラ、MPEG-2 TS(Transport Stream)の伝送フォーマットを転送可能な動画像用ストリームインタフェースの他に、セキュリティ・アクセラレータ、LCDコントローラ、USBホスト/ファンクション等の豊富な周辺機能を搭載しています。
特長:
-
動作周波数
- 266MHz
-
CPU性能
- 478MIPS@266MHz
-
キャッシュ
- 大容量キャッシュ:命令32kB(4way set associative)+データ32kB(4way set associative)
-
デバッグ
- H-UDI, UBC
-
パッケージ
- BGA449
-
その他の特長
- 高速データ転送を実現するギガビット・イーサネットコントローラを搭載
-
イーサネットコントローラ(100Base-T)2チャネルとPCIバスコントローラの同時使用を可能とし、
有線と無線LANの同時対応が可能 - セキュリティ・アクセラレータと動画像用ストリームインタフェースにより、セキュアな動画像データの転送が可能
- イーサネットコントローラやPCIバスコントローラからダウンロードしたデータをLCDコントローラにより高速表示可能
応用:
- デジタル家電:メディアレシーバ、ホームサーバ、PC周辺機器
- ネットワーク機器、IT端末:監視カメラ、多機能プリンタ、IPドアホン、ネットワークプリンタ
e-ラーニング
セミナー
製品ラインアップ:
読み込み中です...
Japan 日本語