Skip to main content

読み込み中です...

最大動作
周波数
(MHz)

RAM(KB)

最小動作電圧 (V)

ビット数

  • 4
  • 8
  • 16
  • 32

プログラム
メモリ (KB)

ピン数

サブクロック

10ビット A/Dコンバータ (チャネル)

イーサネット

Data Flash (KB)

12ビット A/Dコンバータ

USBホスト

内蔵メモリ
タイプ

  • Flash memory
  • Mask ROM

16ビット A/Dコンバータ (チャネル)

USB
ファンクション

リアルタイム
クロック

8ビット D/A
コンバータ (チャネル)

USB OTG

8ビットタイマ (チャネル)

10ビット D/Aコンバータ (チャネル)

I2C
(チャネル)

16ビットタイマ (チャネル)

12ビット D/Aコンバータ (チャネル)

外部割込み
端子 (本)

32ビットタイマ (チャネル)

最大動作周囲温度 (°C)

低電圧
検出機能

ウォッチドッグ
タイマ

最小動作周囲温度 (°C)

パワーオン
リセット

8ビット A/D コンバータ (チャネル)

CAN
(チャネル)

パラメータを増やす

28 件見つかりました。
(1 - 20 件目を表示しています。)

Compare ドキュメント 型名 CPUコア 最大動作
周波数
(MHz)
サブ
クロック
ビット数 ファミリ シリーズ グループ メモリ管理
ユニット
浮動小数点
演算ユニット
RAM
(KB)
プログラム
メモリ (KB)
Data Flash (KB) 内蔵メモリタイプ キャッシュ
タイプ
高速内蔵クロック
周波数 (MHz)
PLL リアルタイム
クロック
最大動作
電圧 (V)
最小動作
電圧 (V)
注1 注2 ピン数 I/Oポート
(本)
オンチップ
デバッグ
8ビットタイマ
(チャネル)
16ビットタイマ
(チャネル)
32ビットタイマ
(チャネル)
ウォッチドッグ
タイマ (チャネル)
その他のタイマ PWM (8ビットまで)
(チャネル)
PWM (9ビット以上)
(チャネル)
PWM Output 8ビット A/D
コンバータ (チャネル)
10ビット A/D
コンバータ (チャネル)
12ビット A/D
コンバータ (チャネル)
16ビット A/D
コンバータ (チャネル)
8ビット D/A
コンバータ (チャネル)
10ビット D/A
コンバータ (チャネル)
12ビット D/A
コンバータ (チャネル)
16ビット D/A
コンバータ (チャネル)
最大動作
周囲温度 (°C)
最小動作
周囲温度 (°C)
CAN
(チャネル)
イーサネット USBホスト USBファンクション USB OTG I2C (チャネル) 外部アドレスバス (ビット) 外部データバス (ビット) 外部割込み端子 (本) 低電圧検出機能 パワーオンリセット DMAコントローラ (チャネル) EXDMAC (チャネル) CSI (チャネル) UART (チャネル) LIN (チャネル) IEBus (チャネル) 備考 ステータス パッケージコード 型名 Features
PDF R8A77240D500BG SH-4A 500 NO 32 SuperH SH7780 SH7724 YES YES 16 - - ROMless L1: 4-way, L2: Mixed instruction and operand type 500 YES YES 3.3 1.2 - - 449 162 YES - 4 7 1 - - - 1(achieved by TPU) - 4 - - - - - - 85 -40 - YES YES YES - 1 - - 9 NO YES 12 - 0 3 - - - 量産中 PRBG0449GA-A
(BP-449V)
R8A77240D500BG -
PDF R8A77240B500BB SH-4A 500 NO 32 SuperH SH7780 SH7724 YES YES 16 - - ROMless L1: 4-way, L2: Mixed instruction and operand type 500 YES YES 3.3 1.2 - - 441 162 YES - 4 7 1 - - - 1(achieved by TPU) - 4 - - - - - - 70 -20 - YES YES YES - 1 - - 9 NO YES 12 - 0 3 - - - 量産中 PVBG0441KB-A R8A77240B500BB -
PDF R8A77343D533BG SH-4A 533 NO 32 SuperH SH7780 SH7734 YES YES 32 0 0 ROMless 4-way 533 YES YES 3.3 1.25 - - 440 160 YES - 5 9 1 - - - (MTU2) - 8 - - - - - - 85 -40 2 YES YES YES - 2 - - 5 NO NO 34 - 0 6 - 1 - 開発中 PRBG0440GB-A R8A77343D533BG -
PDF R8A77860HBG SH-4A 533 NO 32 SuperH SH7780 SH7786 YES YES 48 - - ROMless L1: 2-way, L2 533 YES NO 3.3 1.25 - - 593 60 YES - - 12 1 - - - - - - - - - - - - 85 -40 - YES YES YES - 2 - - 9 NO NO 24 - 0 6 - - - 開発中 PRBG0593GA-A
(593F7S-A)
R8A77860HBG -
PDF R8A77860NBG SH-4A 533 NO 32 SuperH SH7780 SH7786 YES YES 48 - - ROMless L1: 2-way, L2 533 YES NO 3.3 1.25 - - 593 60 YES - - 12 1 - - - - - - - - - - - - 85 -20 - YES YES YES - 2 - - 9 NO NO 24 - 0 6 - - - 開発中 PRBG0593GA-A
(593F7S-A)
R8A77860NBG -
PDF R8A77850BADBG SH-4A 600 NO 32 SuperH SH7780 SH7785 YES YES 8 - - ROMless 4-way 600 YES NO 3.3 1.1 - - 436 108 YES - - 6 1 - - - - - - - - - - - - 85 -40 - NO NO NO - - - - 9 NO NO 12 - 0 6 - - - 量産中 PRBG0436GA-A R8A77850BADBG -
PDF R8A77850BANBG SH-4A 600 NO 32 SuperH SH7780 SH7785 YES YES 8 - - ROMless 4-way 600 YES NO 3.3 1.1 - - 436 108 YES - - 6 1 - - - - - - - - - - - - 85 -20 - NO NO NO - - - - 9 NO NO 12 - 0 6 - - - 量産中 PRBG0436GA-A R8A77850BANBG -
PDF R8A77800BDBG SH-4A 400 NO 32 SuperH SH7780 SH7780 YES YES 16 - - ROMless 4-way 400 YES YES 3.3 1.25 - - 449 75 YES - 4 6 1 - - - - - - - - - - - - 85 -40 - NO NO NO - - - - 9 NO NO 12 - 0 2 - - - 量産中 PRBG0449GA-A
(BP-449)
R8A77800BDBG -
PDF R8A77800BNBG SH-4A 400 NO 32 SuperH SH7780 SH7780 YES YES 16 - - ROMless 4-way 400 YES YES 3.3 1.25 - - 449 75 YES - 4 6 1 - - - - - - - - - - - - 75 -20 - NO NO NO - - - - 9 NO NO 12 - 0 2 - - - 量産中 PRBG0449GA-A
(BP-449)
R8A77800BNBG -
PDF R5S77630AY266BGV SH-4A 266 NO 32 SuperH SH7780 SH7763 YES YES 16 - - ROMless 4-way 266 YES YES 3.3 1.25 - - 449 107 YES - 4 6 1 - - - - - 4 - - 2 - - - 75 -20 - YES YES YES - 2 - - 9 NO NO 6 - 0 3 - - USB, SECURITY 量産中 PRBG0449GA-A
(BP-449V)
R5S77630AY266BGV -
PDF R5S77631AY266BGV SH-4A 266 NO 32 SuperH SH7780 SH7763 YES YES 16 - - ROMless 4-way 266 YES YES 3.3 1.25 - - 449 107 YES - 4 6 1 - - - - - 4 - - 2 - - - 75 -20 - YES YES YES - 2 - - 9 NO NO 6 - 0 3 - - USB 量産中 PRBG0449GA-A
(BP-449V)
R5S77631AY266BGV -
PDF R5S77632AY266BGV SH-4A 266 NO 32 SuperH SH7780 SH7763 YES YES 16 - - ROMless 4-way 266 YES YES 3.3 1.25 - - 449 107 YES - 4 6 1 - - - - - 4 - - 2 - - - 75 -20 - YES YES YES - 2 - - 9 NO NO 6 - 0 3 - - USB, SECURITY, SDHI 量産中 PRBG0449GA-A
(BP-449V)
R5S77632AY266BGV -
PDF R5S77640N300BG SH-4A 324 NO 32 SuperH SH7780 SH7764 YES YES 16 - - ROMless 4-way 324 YES NO 3.3 1.2 - - 404 77 YES - - 6 1 - - - - - - - - - - - - 85 -20 - YES YES YES - 1 - - 3 NO NO 6 - 0 3 - - USB 量産中 PRBG0404GA-A R5S77640N300BG -
PDF R5S77640D300BG SH-4A 324 NO 32 SuperH SH7780 SH7764 YES YES 16 - - ROMless 4-way 324 YES NO 3.3 1.2 - - 404 77 YES - - 6 1 - - - - - - - - - - - - 85 -20 - YES YES YES - 1 - - 3 NO NO 6 - 0 3 - - USB 量産中 PRBG0404GA-A R5S77640D300BG -
PDF R5S77641D300BG SH-4A 324 NO 32 SuperH SH7780 SH7764 YES YES 16 - - ROMless 4-way 324 YES NO 3.3 1.2 - - 404 77 YES - - 6 1 - - - - - - - - - - - - 85 -20 - YES YES YES - 1 - - 3 NO NO 6 - 0 3 - - USB, SDHI 量産中 PRBG0404GA-A R5S77641D300BG -
PDF R5S77641N300BG SH-4A 324 NO 32 SuperH SH7780 SH7764 YES YES 16 - - ROMless 4-way 324 YES NO 3.3 1.2 - - 404 77 YES - - 6 1 - - - - - - - - - - - - 85 -20 - YES YES YES - 1 - - 3 NO NO 6 - 0 3 - - USB, SDHI 量産中 PRBG0404GA-A R5S77641N300BG -
PDF R5S77641P300BG SH-4A 324 NO 32 SuperH SH7780 SH7764 YES YES 16 - - ROMless 4-way 324 YES NO 3.3 1.2 - - 404 77 YES - - 6 1 - - - - - - - - - - - - 85 -40 - YES YES YES - 1 - - 3 NO NO 6 - 0 3 - - USB, SDHI 量産中 PRBG0404GA-A R5S77641P300BG -
PDF R5S77640P300BG SH-4A 324 NO 32 SuperH SH7780 SH7764 YES YES 16 - - ROMless 4-way 324 YES NO 3.3 1.2 - - 404 77 YES - - 6 1 - - - - - - - - - - - - 85 -40 - YES YES YES - 1 - - 3 NO NO 6 - 0 3 - - USB 量産中 PRBG0404GA-A R5S77640P300BG -
PDF R8A77310D333BG SH4AL-DSP 333 NO 32 SuperH SH7780 SH7731 YES NO 148 - - ROMless 4-way 333 YES YES 3.3 1.2 - - 449 100 YES - 4 4 1 - - - 1(shared with TPU) - - - - - - - - 85 -40 - NO YES YES - 1 - - 9 NO NO 6 - - 3 - - - 量産中 PRBG0449GA-A
(BP-449V)
R8A77310D333BG -
PDF R8A77310C333BA SH4AL-DSP 333 NO 32 SuperH SH7780 SH7731 YES NO 148 - - ROMless 4-way 333 YES YES 3.3 1.2 - - 417 100 YES - 4 4 1 - - - 1(shared with TPU) - - - - - - - - 85 -40 - NO YES YES - 1 - - 9 NO NO 6 - 1 3 - - - 量産中 PLBG0417KB-A R8A77310C333BA -

Alliance Partners


End of content

Back To Top