概要:
SH7750Rは32ビットのSH-4をCPUコアとしたRISC (reduced instruction set computer)マイコンです。SH-4の命令は、SH-1, SH-2, SH-3と上位互換です。命令キャッシュは、16Kバイト。データキャッシュは、32Kバイトで、コピーバックとライトスルーモードを選択できます。メモリ管理ユニットのTLB(translation lookaside buffer)は64エントリーのフルアソシアティブ方式で、命令データ共用です。
SH7750Rは、バスステートコントローラを内蔵しているので、シンクロナスDRAMを接続できます。また、タイマ、シリアルインタフェース等の周辺機能を内蔵しています。動作周波数は240MHzまたは200MHzです。16ビット長の命令コードを採用しているので、プログラムのサイズは、32ビット長の命令コードを使用しているマイコンに比べて約半分になります。
特長:
-
動作周波数
- 200/240MHz
-
CPU性能
- 432MIPS(240MHz)
- 360MIPS(200MHz)
-
キャッシュ
- 大容量キャッシュ:命令16kB+データ32kB (2way set associative)
-
デバッグ
- H-UDI, UBC
-
パッケージ
- BGA-256
- QFP-208
-
その他の特長
- SH7750/SH7750Sとピンコンパチブル
- キャッシュを2wayにし、容量を2倍にすることで、従来の1.5~2倍の性能を実現。
- FPUをDSP処理に使うことでMP3などの処理を実現
応用:
- カーナビゲーション、画像処理、STB、デジタルTV、プリンタ
e-ラーニング
セミナー
製品ラインアップ:
読み込み中です...
Japan 日本語