Skip to main content

概要:


SH-4をCPUコアとするSH7750 シリーズはハーバードアーキテクチャを採用し、2ウェイスーパスカラ方式により、2つの命令を並列に実行できます。整数演算の性能は240MHz動作時430MIPS、浮動小数演算性能は単精度のマトリクス演算時に1.7GFLOPSになります。Windows® CEやLinuxなどの汎用OSのサポートに必要なメモリ管理ユニット(MMU)を内蔵しています。

 

応用:

  • カーナビゲーション、CIS/テレマティクス、GPS応用、アミューズメント、画像処理、STB 、
    デジタルTV、プリンタ、スキャナ、PPC、ルータ、PBX、LAN/WAN、POS、ハンディターミナル、
    産業一般

SH7734 SH7731 SH7724 SH7723 SH7786 SH7730 SH7763 SH7780 SH7764 SH7721 SH7720 SH7710/12/13 SH7781 SH7722 SH7705 SH7709S SH7727 SH7706 SH7729R SH7760 SH7751R SH7751 SH7750S SH7750R SH7785

製品ラインアップ:

ドキュメント 開発環境 動作
電圧
(V)
動作
周波数
(MHz)
ピン数
SH7760
-
ツール一覧 1.5 - 3.3 200 -
SH7751R
-
ツール一覧 1.5 - 3.3 240 256,292
SH7751
-
ツール一覧 1.8 - 3.3 167 256
SH7750S
-
ツール一覧 1.5 - 3.3 200 208,264
SH7750R
-
ツール一覧 1.5 - 3.3 240 208,292

Alliance Partners


End of content

Back To Top