Skip to main content

概要:

SH7606グループは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。
新規ご採用につきましては、SuperHファミリの他製品などをご検討ください。

SH7606は、コストパフォーマンスに優れた高性能SuperHコントローラです。CPUコアは小さくてかつ、高性能なSH-2であり、最大100MHz動作時に130MIPSの性能を発揮します。

また、キャッシュメモリを16KB、内蔵RAMを4KB搭載しています。周辺IOはSDRAMやバーストROM、PCカードなどを直結できるバスステートコントローラ、3チャネルのシリアルインタフェース、16ビットの周期タイマなどを搭載しています。また、ホストインタフェースを備えており、メインCPU があるような大規模システムにおいて、サブCPUとして動作することも可能です。


応用:

  • 民生・OA機のシステムコントローラ、デジタルAV機器のサブCPU

RoadMap

製品ラインアップ:

ドキュメント 開発環境 動作
電圧
(V)
動作
周波数
(MHz)
ピン数
SH7606
-
ツール一覧 1.4 - 3.6 100 176

Alliance Partners


End of content

Back To Top