SH7450 シリーズ
概要:
SH7450シリーズは、「SH-4A」CPUコアを搭載しフラッシュを内蔵した高性能RISCマイコンです。
SH7450、SH7451、SH7455、SH7456グループをラインアップしています。
SH7450、SH7451グループは、最大動作周波数240MHz、処理性能432MIPS以上、浮動小数演算性能は単精度で最大1.68GFLOPSを実現しています。大容量フラッシュメモリと512KバイトのSRAMを内蔵し、大容量のセンサデータを制御できます。車載ネットワークで必要な通信機能、車載カメラの制御や車載ミリ波システム等で必要な周辺機能を強化し、運転支援システムのさらなる高性能化を図れます。17mm×17mm、0.8mm ピンピッチの小型BGAを採用し車載システムの小型化要求にも対応できます。
SH7455、SH7456グループは、SH7450、SH7451グループの高度な性能と特徴を活かしつつ機能を厳選した製品です。13mm×13mmの小型BGAを採用し、SH7450、SH7451グループより実装面積を約42%削減、車載システムのさらなる低重量化、省スペース化、低価格化に対応できます。
応用:
- 自動車機器制御(運転支援システムなど)
![]() |
製品ラインアップ:
| ドキュメント | 開発環境 | 動作 電圧 (V) |
動作 周波数 (MHz) |
ROM (KB) |
データ フラッシュ (KB) |
RAM (KB) |
ピン数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SH7455, SH7456 - |
|||||||
| ツール一覧 | 1.5 - 1.5 | 160 | 1024 - 1024 | 0 | 256 - 256 | 176 | |
|
SH7450, SH7451 - |
|||||||
| ツール一覧 | 1.5 - 5 | 240 | 1536 - 2048 | 0 | 512 - 512 | 292 | |
Japan 日本語