Skip to main content

読み込み中です...

最大動作
周波数
(MHz)

RAM(KB)

最小動作電圧 (V)

ビット数

  • 4
  • 8
  • 16
  • 32

プログラム
メモリ (KB)

ピン数

サブクロック

10ビット A/Dコンバータ (チャネル)

イーサネット

Data Flash (KB)

12ビット A/Dコンバータ

USBホスト

内蔵メモリ
タイプ

  • Flash memory
  • Mask ROM

16ビット A/Dコンバータ (チャネル)

USB
ファンクション

リアルタイム
クロック

8ビット D/A
コンバータ (チャネル)

USB OTG

8ビットタイマ (チャネル)

10ビット D/Aコンバータ (チャネル)

I2C
(チャネル)

16ビットタイマ (チャネル)

12ビット D/Aコンバータ (チャネル)

外部割込み
端子 (本)

32ビットタイマ (チャネル)

最大動作周囲温度 (°C)

低電圧
検出機能

ウォッチドッグ
タイマ

最小動作周囲温度 (°C)

パワーオン
リセット

8ビット A/D コンバータ (チャネル)

CAN
(チャネル)

パラメータを増やす

16 件見つかりました。
(1 - 16 件目を表示しています。)

Compare ドキュメント 型名 CPUコア 最大動作
周波数
(MHz)
サブ
クロック
ビット数 ファミリ シリーズ グループ メモリ管理
ユニット
浮動小数点
演算ユニット
RAM
(KB)
プログラム
メモリ (KB)
Data Flash (KB) 内蔵メモリタイプ キャッシュ
タイプ
高速内蔵クロック
周波数 (MHz)
PLL リアルタイム
クロック
最大動作
電圧 (V)
最小動作
電圧 (V)
注1 注2 ピン数 I/Oポート
(本)
オンチップ
デバッグ
8ビットタイマ
(チャネル)
16ビットタイマ
(チャネル)
32ビットタイマ
(チャネル)
ウォッチドッグ
タイマ (チャネル)
その他のタイマ PWM (8ビットまで)
(チャネル)
PWM (9ビット以上)
(チャネル)
PWM Output 8ビット A/D
コンバータ (チャネル)
10ビット A/D
コンバータ (チャネル)
12ビット A/D
コンバータ (チャネル)
16ビット A/D
コンバータ (チャネル)
8ビット D/A
コンバータ (チャネル)
10ビット D/A
コンバータ (チャネル)
12ビット D/A
コンバータ (チャネル)
16ビット D/A
コンバータ (チャネル)
最大動作
周囲温度 (°C)
最小動作
周囲温度 (°C)
CAN
(チャネル)
イーサネット USBホスト USBファンクション USB OTG I2C (チャネル) 外部アドレスバス (ビット) 外部データバス (ビット) 外部割込み端子 (本) 低電圧検出機能 パワーオンリセット DMAコントローラ (チャネル) EXDMAC (チャネル) CSI (チャネル) UART (チャネル) LIN (チャネル) IEBus (チャネル) 備考 ステータス パッケージコード 型名 Features
PDF R5F72855D100FP SH-2A 100 NO 32 SuperH SH7280 SH7285 NO NO 24 512 - Flash memory - 100 YES NO 5.5 3 - - 144 89 YES - 11 - 1 - - - 24(shared with MTU2 x 16, MTU2S x 8) - - 8 - - - - - 85 -40 - NO NO YES - 1 - - 9 NO NO 8 - 0 5 - - - 量産中 PLQP0144KA-A
(FP-144LV)
R5F72855D100FP -
PDF R5F72865D100FA SH-2A 100 NO 32 SuperH SH7280 SH7286 NO NO 24 512 - Flash memory - 100 YES NO 5.5 3 - - 176 99 YES - 11 - 1 - - - 24(MTU2 x 16, MTU2S x 8) - - 12 - 2 - - - 85 -40 1 NO NO YES - 1 - - 9 NO NO 8 - 0 5 - - - 量産中 PLQP0176LB-A
(FP-176AV)
R5F72865D100FA -
PDF R5F72855N100FP SH-2A 100 NO 32 SuperH SH7280 SH7285 NO NO 24 512 - Flash memory - 100 YES NO 5.5 3 - - 144 89 YES - 11 - 1 - - - 24(shared with MTU2 x 16, MTU2S x 8) - - 8 - - - - - 85 -20 - NO NO YES - 1 - - 9 NO NO 8 - 0 5 - - - 量産中 PLQP0144KA-A
(FP-144LV)
R5F72855N100FP -
PDF R5F72865D100FP SH-2A 100 NO 32 SuperH SH7280 SH7286 NO NO 24 512 - Flash memory - 100 YES NO 5.5 3 - - 176 99 YES - 11 - 1 - - - 24(MTU2 x 16, MTU2S x 8) - - 12 - 2 - - - 85 -40 1 NO NO YES - 1 - - 9 NO NO 8 - 0 5 - - - 量産中 PLQP0176KB-A
(FP-176EV)
R5F72865D100FP -
PDF R5F72856D100FP SH-2A 100 NO 32 SuperH SH7280 SH7285 NO NO 32 768 - Flash memory - 100 YES NO 5.5 3 - - 144 89 YES - 11 - 1 - - - 24(shared with MTU2 x 16, MTU2S x 8) - - 8 - - - - - 85 -40 - NO NO YES - 1 - - 9 NO NO 8 - 0 5 - - - 量産中 PLQP0144KA-A
(FP-144LV)
R5F72856D100FP -
PDF R5F72865N100FA SH-2A 100 NO 32 SuperH SH7280 SH7286 NO NO 24 512 - Flash memory - 100 YES NO 5.5 3 - - 176 99 YES - 11 - 1 - - - 24(MTU2 x 16, MTU2S x 8) - - 12 - 2 - - - 85 -20 1 NO NO YES - 1 - - 9 NO NO 8 - 0 5 - - - 量産中 PLQP0176LB-A
(FP-176AV)
R5F72865N100FA -
PDF R5F72856N100FP SH-2A 100 NO 32 SuperH SH7280 SH7285 NO NO 32 768 - Flash memory - 100 YES NO 5.5 3 - - 144 89 YES - 11 - 1 - - - 24(shared with MTU2 x 16, MTU2S x 8) - - 8 - - - - - 85 -20 - NO NO YES - 1 - - 9 NO NO 8 - 0 5 - - - 量産中 PLQP0144KA-A
(FP-144LV)
R5F72856N100FP -
PDF R5F72865N100FP SH-2A 100 NO 32 SuperH SH7280 SH7286 NO NO 24 512 - Flash memory - 100 YES NO 5.5 3 - - 176 99 YES - 11 - 1 - - - 24(MTU2 x 16, MTU2S x 8) - - 12 - 2 - - - 85 -20 1 NO NO YES - 1 - - 9 NO NO 8 - 0 5 - - - 量産中 PLQP0176KB-A
(FP-176EV)
R5F72865N100FP -
PDF R5F72866D100FA SH-2A 100 NO 32 SuperH SH7280 SH7286 NO NO 32 768 - Flash memory - 100 YES NO 5.5 3 - - 176 99 YES - 11 - 1 - - - 24(MTU2 x 16, MTU2S x 8) - - 12 - 2 - - - 85 -40 1 NO NO YES - 1 - - 9 NO NO 8 - 0 5 - - - 量産中 PLQP0176LB-A
(FP-176AV)
R5F72866D100FA -
PDF R5F72866D100FP SH-2A 100 NO 32 SuperH SH7280 SH7286 NO NO 32 768 - Flash memory - 100 YES NO 5.5 3 - - 176 99 YES - 11 - 1 - - - 24(MTU2 x 16, MTU2S x 8) - - 12 - 2 - - - 85 -40 1 NO NO YES - 1 - - 9 NO NO 8 - 0 5 - - - 量産中 PLQP0176KB-A
(FP-176EV)
R5F72866D100FP -
PDF R5F72866N100FA SH-2A 100 NO 32 SuperH SH7280 SH7286 NO NO 32 768 - Flash memory - 100 YES NO 5.5 3 - - 176 99 YES - 11 - 1 - - - 24(MTU2 x 16, MTU2S x 8) - - 12 - 2 - - - 85 -20 1 NO NO YES - 1 - - 9 NO NO 8 - 0 5 - - - 量産中 PLQP0176LB-A
(FP-176AV)
R5F72866N100FA -
PDF R5F72866N100FP SH-2A 100 NO 32 SuperH SH7280 SH7286 NO NO 32 768 - Flash memory - 100 YES NO 5.5 3 - - 176 99 YES - 11 - 1 - - - 24(MTU2 x 16, MTU2S x 8) - - 12 - 2 - - - 85 -20 1 NO NO YES - 1 - - 9 NO NO 8 - 0 5 - - - 量産中 PLQP0176KB-A
(FP-176EV)
R5F72866N100FP -
PDF R5F72867D100FA SH-2A 100 NO 32 SuperH SH7280 SH7286 NO NO 32 1024 - Flash memory - 100 YES NO 5.5 3 - - 176 99 YES - 11 - 1 - - - 24(MTU2 x 16, MTU2S x 8) - - 12 - 2 - - - 85 -40 1 NO NO YES - 1 - - 9 NO NO 8 - 0 5 - - - 量産中 PLQP0176LB-A
(FP-176AV)
R5F72867D100FA -
PDF R5F72867D100FP SH-2A 100 NO 32 SuperH SH7280 SH7286 NO NO 32 1024 - Flash memory - 100 YES NO 5.5 3 - - 176 99 YES - 11 - 1 - - - 24(MTU2 x 16, MTU2S x 8) - - 12 - 2 - - - 85 -40 1 NO NO YES - 1 - - 9 NO NO 8 - 0 5 - - - 量産中 PLQP0176KB-A
(FP-176EV)
R5F72867D100FP -
PDF R5F72867N100FA SH-2A 100 NO 32 SuperH SH7280 SH7286 NO NO 32 1024 - Flash memory - 100 YES NO 5.5 3 - - 176 99 YES - 11 - 1 - - - 24(MTU2 x 16, MTU2S x 8) - - 12 - 2 - - - 85 -20 1 NO NO YES - 1 - - 9 NO NO 8 - 0 5 - - - 量産中 PLQP0176LB-A
(FP-176AV)
R5F72867N100FA -
PDF R5F72867N100FP SH-2A 100 NO 32 SuperH SH7280 SH7286 NO NO 32 1024 - Flash memory - 100 YES NO 5.5 3 - - 176 99 YES - 11 - 1 - - - 24(MTU2 x 16, MTU2S x 8) - - 12 - 2 - - - 85 -20 1 NO NO YES - 1 - - 9 NO NO 8 - 0 5 - - - 量産中 PLQP0176KB-A
(FP-176EV)
R5F72867N100FP -

Alliance Partners


End of content

Back To Top