Skip to main content

概要:


SH7280 シリーズはSH-1,SH-2に対して上位互換のSH-2A CPUを採用しています。SH-2A CPUは、スーパスカラ方式の採用により、2命令同時実行が可能で、従来のSH-1やSH-2に比べて、飛躍的な性能向上が図られています。 新規命令として転送命令、演算命令、ビット操作命令をサポートしています。 なおレジスタバンクを新規搭載し、割り込み発生時のレジスタ退避を高速に行いますので、リアルタイム性能を大幅に向上させることができます。


応用:

  • 産業用途のACサーボおよび汎用インバータ、ロボット等

 

RoadMap

製品ラインアップ:

ドキュメント 開発環境 動作
電圧
(V)
動作
周波数
(MHz)
ROM
(KB)
RAM
(KB)
ピン数
SH7285, SH7286
 
ツール一覧 3 - 5.5 100 512 - 1024 24 - 32 176

Alliance Partners


End of content

Back To Top