Skip to main content

概要:

SH7250シリーズは、自動車、産業機器、医療機器分野などに適しているシリーズです。SH2A-FPU CPUを採用している、SH7050シリーズの後継シリーズで、SH7050シリーズより、高性能/高機能なシステムを組むことができるようになります。CPUの性能も、スーパースカラアーキテクチャやハーバードアーキテクチャを採用することにより向上しています。


応用:

  • 自動車(パワートレイン制御向け)、農機、建機、発電機、船舶など

製品ラインアップ:

ドキュメント 開発環境 動作
電圧
(V)
動作
周波数
(MHz)
ROM
(KB)
データ
フラッシュ
(KB)
RAM
(KB)
ピン数
SH7256R
-
ツール一覧 3 - 3.3 200 4096 - 4096 0 256 - 256 272
SH7254R
-
ツール一覧 2.7 - 5.5 200 2048 - 3840 128 128 - 256 272
SH7253
-
ツール一覧 2.7 - 5.5 160 1280 - 2048 32 64 - 96 176

Alliance Partners


End of content

Back To Top