Skip to main content

概要:

SH7239 シリーズはSH-1,SH-2に対して上位互換であるSH‐2Aコアに浮動小数点ユニット(FPU)を内蔵した、SH2A-FPUを採用しています。
内蔵メモリは最大512KBの大容量フラッシュメモリ、最大64KBのRAMの他に32KBのデータ格納用フラッシュメモリを搭載しています。
周辺機能は、インバータ制御に適した強力な16ビットタイマ(MTU2/MTU2S)、高精度の12bit A/D 16ch、CAN、RSPI等を内蔵しています。
SH7239シリーズは、浮動小数点ユニット(FPU)搭載のSH7239 グループと浮動小数点ユニット(FPU)無しのSH7237 グループをラインアップしています。


応用:

  • インバータ, AC servo , FA機器, 太陽光発電, 測定装置等

RoadMap

製品ラインアップ:

ドキュメント 開発環境 動作
電圧
(V)
動作
周波数
(MHz)
ROM
(KB)
データ
フラッシュ
(KB)
RAM
(KB)
ピン数
SH7239, SH7237
-
ツール一覧 3 - 5.5 160 256 - 512 32 32 - 64 120

Alliance Partners


End of content

Back To Top