SH7231 シリーズ
概要:
SH7231 シリーズはSH-1,SH-2に対して上位互換であるSH‐2Aコアに浮動小数点ユニット(FPU)を内蔵した、SH2A-FPUを採用しています。
内蔵メモリは最大1MBの大容量フラッシュメモリ、最大32KB(高速アクセス用)+12KB(データ保持用)のRAMの他、32KBのデータ格納用フラッシュメモリを搭載しています。周辺機能は、CAN、RSPI、IIC、LVDS 受信I/Fなどの豊富な通信機能の他、インバータ制御に適した強力な16ビットタイマ(MTU2/MTU2S)、高精度の10bit A/D、キースキャンコントローラを搭載しています。また、バッテリ駆動に最適なディープソフトウェアスタンバイモードをサポートしています。
応用:
- OA機器、バッテリ駆動機器、ハンディ端末、計測機器、アミューズメント機器 等

Japan 日本語