Skip to main content

概要:

SH7216 シリーズは、32ビットのCPUコア「SH-2A」を搭載しています。最大動作周波数は、当社従来品「SH7211」の160MHz動作に対して、200MHzと高速化しており、1.25倍の性能向上を実現しています。さらに、先端のテクノロジによる大容量フラッシュメモリと大容量RAMを内蔵しています。さらに電源降圧回路の内蔵や低消費電流化を図って高速化にともなう消費電流増加を抑止しており、200MHzの高速動作でありながら3.3Vでの単一電源動作を実現しています。周辺機能はPWMタイマや12bit A/D変換器を内蔵し、通信モジュールとしてEthernet、USB、CANを内蔵しています。
SH7216 シリーズには、浮動小数点ユニット(FPU)搭載のSH7216 グループと浮動小数点ユニット(FPU)無しのSH7214 グループをラインアップしています。

特長:

  • SH-2A コアの高性能シングルチップRISC
    • 400 MIPS 200MHz
    • 32ビット乗算器内蔵
    • 浮動小数点ユニット(FPU)あり・・・・・SH7216 グループ
      浮動小数点ユニット(FPU)無し・・・・・SH7214 グループ
  • 大容量メモリ内蔵
    • ROM1Mバイト
    • RAM128Kバイト
  • 豊富な周辺機能
    • 強力なタイマ:MTU2(16bit×6ch)、MTU2S(16bit×3ch)、 コンペアマッチタイマ(16bit×2ch)
    • A/D変換器:12ビット、8ch (4ch x 2unit)
    • Ether MAC:1ch
    • USB2.0 Function Fullspeed:1ch
    • シリアル SCI:4ch、SCIF:1ch
    • RCAN-ET Bosch2.0B active:1ch
    • DTC(簡易DMAコントローラ)
    • DMAC:8ch
    • IIC:1ch マスタモード/スレーブモード内蔵
    • バスステートコントローラ(BSC)
    • H-UDI/AUD:オンチップデバッグ機能搭載

応用:

  • 産業機器:PLC、汎用インバータ、ACサーボ

 

e-ラーニング

セミナー

製品ラインアップ:

読み込み中です...

72 件見つかりました。
(1 - 20 件目を表示しています。)

Compare ドキュメント 型名 RAM
(KB)
プログラム
メモリ (KB)
ピン数 最小動作
電圧 (V)
ステータス パッケージコード
PDF R5F72145GDBG 64 512 176 3 量産中 PLBG0176GA-A
(BP-176V)
PDF R5F72145GDFA 64 512 176 3 量産中 PLQP0176LA-B
PDF R5F72145GDFP 64 512 176 3 量産中 PLQP0176KB-A
(FP-176EV)
PDF R5F72145HDBG 64 512 176 3 量産中 PLBG0176GA-A
(BP-176V)
PDF R5F72145HDFA 64 512 176 3 量産中 PLQP0176LA-B
PDF R5F72145HDFP 64 512 176 3 量産中 PLQP0176KB-A
(FP-176EV)
PDF R5F72146GDBG 96 768 176 3 量産中 PLBG0176GA-A
(BP-176V)
PDF R5F72146GDFA 96 768 176 3 量産中 PLQP0176LA-B
PDF R5F72146GDFP 96 768 176 3 量産中 PLQP0176KB-A
(FP-176EV)
PDF R5F72146HDBG 96 768 176 3 量産中 PLBG0176GA-A
(BP-176V)
PDF R5F72146HDFA 96 768 176 3 量産中 PLQP0176LA-B
PDF R5F72146HDFP 96 768 176 3 量産中 PLQP0176KB-A
(FP-176EV)
PDF R5F72147GDBG 128 1024 176 3 量産中 PLBG0176GA-A
(BP-176V)
PDF R5F72147GDFA 128 1024 176 3 量産中 PLQP0176LA-B
PDF R5F72147GDFP 128 1024 176 3 量産中 PLQP0176KB-A
(FP-176EV)
PDF R5F72147HDBG 128 1024 176 3 量産中 PLBG0176GA-A
(BP-176V)
PDF R5F72147HDFA 128 1024 176 3 量産中 PLQP0176LA-B
PDF R5F72147HDFP 128 1024 176 3 量産中 PLQP0176KB-A
(FP-176EV)
PDF R5F72165GDBG 64 512 176 3 量産中 PLBG0176GA-A
(BP-176V)
PDF R5F72165GDFA 64 512 176 3 量産中 PLQP0176LA-B

Alliance Partners


End of content

Back To Top