Skip to main content

Product Spec

CPUコア SH2A-FPU 8ビット A/D
コンバータ (チャネル)
-
最大動作
周波数
(MHz)
100 10ビット A/D
コンバータ (チャネル)
-
サブ
クロック
NO 12ビット A/D
コンバータ (チャネル)
8
ビット数 32 16ビット A/D
コンバータ (チャネル)
-
ファミリ SuperH 8ビット D/A
コンバータ (チャネル)
-
シリーズ SH7216 10ビット D/A
コンバータ (チャネル)
-
グループ SH7216 12ビット D/A
コンバータ (チャネル)
-
メモリ管理
ユニット
NO 16ビット D/A
コンバータ (チャネル)
-
浮動小数点
演算ユニット
YES 最大動作
周囲温度 (°C)
85
RAM
(KB)
64 最小動作
周囲温度 (°C)
-40
プログラム
メモリ (KB)
512 CAN
(チャネル)
1
ピン数 176 イーサネット YES
Data Flash (KB) 32 USBホスト NO
内蔵メモリタイプ Flash memory USBファンクション YES
キャッシュ
タイプ
- USB OTG -
高速内蔵クロック
周波数 (MHz)
100 I2C (チャネル) 1
PLL YES 外部アドレスバス (ビット) -
リアルタイム
クロック
NO 外部データバス (ビット) -
最大動作
電圧 (V)
3.6 外部割込み端子 (本) 9
最小動作
電圧 (V)
3 LCDセグメント/コモン -
注1 - 低電圧検出機能 NO
注2 - パワーオンリセット NO
I/Oポート
(本)
100 DMAコントローラ (チャネル) 8
オンチップ
デバッグ
YES EXDMAC (チャネル) -
8ビットタイマ
(チャネル)
- CSI (チャネル) 0
16ビットタイマ
(チャネル)
11 UART (チャネル) 5
32ビットタイマ
(チャネル)
- LIN (チャネル) -
ウォッチドッグ
タイマ (チャネル)
1 IEBus (チャネル) -
その他のタイマ - 備考 -
PWM (8ビットまで)
(チャネル)
- Application -
PWM (9ビット以上)
(チャネル)
- ステータス 量産中
PWM Output 24(MTU2 x 16,
MTU2S x 8)

Order Information

発注型名 生産ステータス 梱包仕様 環境対応 その他
R5F72165GDFA#V1 量産中 トレイ Pbフリー 産業

Package & Packing

Package
Renesas code PLQP0176LA-B
JEITA code P-LFQFP176-20x20-0.40
Name LFQFP
Terminal count 176
Terminal pitch (mm) 0.4
Mass (g)
[Reference value]
1.3
Mounting height (mm)
[MAX]
1.7
Terminal material - Base Cu alloy
Terminal material - Surface Sn
Drawing Link plqp0176la_b
Mount pad fig0009j
Packing
Container
JEDEC tray
tray0033
Packing
JEDEC Tray Complete dry pack
tray-D

End of content

Back To Top