Skip to main content

概要:

 

最大動作周波数は、当社従来品「SH7211」の160MHz動作に対して、200MHzと高速化しており、1.25倍の性能向上を実現しています。さらに、先端のテクノロジによる大容量フラッシュメモリと大容量RAMを内蔵しています。さらに電源降圧回路の内蔵や低消費電流化を図って高速化にともなう消費電流増加を抑止しており、200MHzの高速動作でありながら3.3Vでの単一電源動作を実現しています。


応用:

  • 産業機器:PLC、汎用インバータ、ACサーボ

RoadMap

製品ラインアップ:

ドキュメント 開発環境 動作
電圧
(V)
動作
周波数
(MHz)
ROM
(KB)
データ
フラッシュ
(KB)
RAM
(KB)
ピン数
SH7214, SH7216
-
ツール一覧 3 - 3.6 200 512 - 1024 32 64 - 128 176

Alliance Partners


End of content

Back To Top