Skip to main content

概要:

 

SH7200 シリーズはSH-1,SH-2に対して上位互換のSH-2A CPUを採用しています。SH-2A CPUは、スーパスカラ方式の採用により、2命令同時実行が可能で、従来のSH-1やSH-2に比べて、飛躍的な性能向上が図られています。 新規命令として転送命令、演算命令、ビット操作命令をサポートしています。 なおレジスタバンクを新規搭載し割り込み発生時のレジスタ退避を高速に行いますので、リアルタイム性能を大幅に向上させることができます。 また製品によってはFPUを搭載していますので、浮動小数点を扱うシステムで圧倒的な威力を発揮します。


応用:

  • ACサーボ、NC工作機械、FAX、計測器、プリンタ

RoadMap

製品ラインアップ:

ドキュメント 開発環境 動作
電圧
(V)
動作
周波数
(MHz)
RAM
(KB)
ピン数
SH7206
-
ツール一覧 1.15 - 3.6 200 128 - 128 176
SH7205
-
ツール一覧 1.1 - 3.6 200 96 - 96 272
SH7203
-
ツール一覧 1.1 - 3.6 200 64 - 64 240
SH7201
-
ツール一覧 3 - 3.6 120 32 - 32 176

Alliance Partners


End of content

Back To Top