Skip to main content

概要:


SH7147シリーズは、インバータ制御に適した強力な16ビットタイマ、高精度の12bits A/D変換器を搭載し、自動車および産業分野でニーズの高いCAN(Controller Area Network)対応インタフェースを内蔵した32bitRISC「SH-2コア」搭載のシングルチップマイコンです。


応用:

  • 自動車分野:パワーステアリングシステム、ハイブリッド自動車等のインバータ制御
  • 産業分野 :汎用インバータ、ACサーボ等

 

RoadMap

製品ラインアップ:

ドキュメント 開発環境 動作
電圧
(V)
動作
周波数
(MHz)
ROM
(KB)
データ
フラッシュ
(KB)
RAM
(KB)
ピン数
SH7147
-
ツール一覧 4.5 - 5.5 80 256 - 512 0 12 - 16 100

Alliance Partners


End of content

Back To Top