Skip to main content

概要:


最大動作周波数は、当社従来品「SH7046 シリーズ」の50MHz動作に対して、80MHzと高速化しており、1.6倍の性能向上を実現しています。さらに、電源降圧回路の内蔵や低消費電流化を図って高速化にともなう消費電流増加を抑止しており、80MHzの高速動作でありながら5Vでの単一電源動作を実現しています。また先端のフラッシュメモリテクノロジによる常時1サイクル(12.5ns)アクセス可能な高速フラッシュメモリを256Kバイト搭載しています。

応用:

  • 民生機器:エアコン、冷蔵庫、洗濯機、掃除機、IHクッキングヒータ
  • 産業機器:汎用インバータ、UPS、ACサーボ

RoadMap

製品ラインアップ:

ドキュメント 開発環境 動作
電圧
(V)
動作
周波数
(MHz)
ROM
(KB)
RAM
(KB)
ピン数
SH7146, SH7149
-
ツール一覧 4 - 5.5 80 256 - 256 8 - 8 80,100

Alliance Partners


End of content

Back To Top