Skip to main content

 

概要:

SH7144 シリーズはSH-2コアと256Kバイトのフラッシュメモリを内蔵したマイコンです。内蔵フラッシュメモリは50MHz動作で1サイクルアクセスが可能です。タイマやシリアルインタフェースなど豊富な周辺機能を内蔵しています。SH7040からの置き換えが容易に実現できます。

応用:

PDP、液晶プロジェクタ、HDDレコーダ、コードレス電話、DVC、PPC、ACサーボ、シーケンサ

RoadMap

製品ラインアップ:

ドキュメント 開発環境 動作
電圧
(V)
動作
周波数
(MHz)
ROM
(KB)
RAM
(KB)
ピン数
SH7144, SH7145
-
ツール一覧 3 - 3.6 50 0 - 256 8 - 8 112,144

Alliance Partners


End of content

Back To Top