Skip to main content

概要:


SH7137 シリーズは、インバータ制御に適した強力な16ビットタイマ、高精度の12bit A/D変換器を搭載し、産業分野でニーズの高いCAN(Controller Area Network)対応インタフェースを内蔵した32bitRISC「SH-2コア」搭載のシングルチップマイコンです。


応用:

  • インバータ、ACサーボ、ロボット、計測機器 等

 

RoadMap

製品ラインアップ:

ドキュメント 開発環境 動作
電圧
(V)
動作
周波数
(MHz)
ROM
(KB)
RAM
(KB)
ピン数
SH7131, SH7132, SH7136, SH7137
-
ツール一覧 3 - 5.5 80 128 - 256 8 - 16 80,100

Alliance Partners


End of content

Back To Top