Skip to main content

概要:

 

SH7080 シリーズは、最高動作周波数80MHzと高速化しており、従来品に比べ1.6倍の性能向上を実現しています。さらに、電源降圧回路の内蔵や低消費電流化を図って高速化にともなう消費電流増加を抑止しています。また、80MHzの高速動作でありながら5Vでの単一電源動作も可能です。また先端のフラッシュメモリテクノロジによる常時1サイクル(12.5ns)アクセス可能な高速フラッシュメモリを最大512Kバイト搭載しています。


応用:

  • デジタルAV機器、OA機器、カードリーダ、汎用インバータ、ACサーボ、NC工作機、シーケンサ

RoadMap

製品ラインアップ:

ドキュメント 開発環境 動作
電圧
(V)
動作
周波数
(MHz)
ROM
(KB)
RAM
(KB)
ピン数
SH7083, SH7084, SH7085, SH7086
-
ツール一覧 3 - 5.5 80 256 - 512 16 - 32 100,112,176

Alliance Partners


End of content

Back To Top