Skip to main content

概要:

SH7058S、SH7059はルネサスオリジナルのRISC方式の32ビットのSH-2EをCPUコアにして、システム構成に必要な周辺機能を集積したシングルチップRISC マイコンです。

本LSIはSH7058と完全ピン互換であり、システム構成に必要な周辺機能として、浮動小数点演算ユニット(FPU)、ROM、 RAM、ダイレクトメモリアクセスコントローラ(DMAC)、タイマ、シリアルコミュニケーションインタフェース(SCI)、コントローラエリアネットワーク-II(HCAN-II)、シンクロナスシリアルコミュニケーションユニット(SSU)、A/D変換器、割り込みコントローラ(INTC)、I/O ポートなどを内蔵しています。また、外部メモリアクセスサポート機能により、ROMやSRAMと直接接続することができます。これらにより、システムコストの大幅な低減が可能です。内蔵ROMはフラッシュメモリを内蔵したF-ZTAT TM*(Flexible Zero Turn Around Time)版です。フラッシュメモリは本LSIの書き込みをサポートしているライタを用いてプログラムの書き込みができるほか、ソフトウェアで書き込み/消去することもできます。これにより、LSIをボードに組み込んだままユーザサイドで書き換えが可能です。*F-ZTAT は、ルネサス エレクトロニクス株式会社の商標です。

特長:

  • SH-2E コアの高性能シングルチップRISC
    • 104MIPS/80MHz/3.3 V (I/Oは5V)
  • 高速な積和演算を実現
    • 32ビット乗算器内蔵
    • 単精度浮動小数点演算ユニット内蔵
  • 単一電源大容量フラッシュメモリ/大容量RAM内蔵
    • 1 MB Flash ROM/48 kB RAM(SH7058SC)
    • 1.5MB Flash ROM/80 kB RAM(SH7059)
    • 単一電源での書き込み/消去が可能
  • 強力な周辺機能
    • タイマ:ATU-II
    • コンペアマッチタイマ:2 ch
    • A/D変換器:10 bit x 32 ch
    • シリアル:5 ch
    • クロック同期式シリアル:2 ch
    • DMAC:4 ch
    • HCAN:2 ch
  • 開発環境
    • フルエミュレータE6000H
  • パッケージ
    • FP-256H/BP-272

 

応用:

  • 自動車エンジン制御、FA、産業機器応用、通信端末、カラーPPC

e-ラーニング

セミナー

製品ラインアップ:

読み込み中です...

4 件見つかりました。
(1 - 4 件目を表示しています。)

Compare ドキュメント 型名 Web少量販売 RAM
(KB)
プログラム
メモリ (KB)
ピン数 最小動作
電圧 (V)
ステータス パッケージコード
PDF R4F70590K80FPV - 80 1536 256 2.7 量産中 PRQP0256KB-A
(FP-256H)
PDF R4F70580SCK80FPV - 48 1024 256 2.7 量産中 PRQP0256KB-A
(FP-256H)
PDF R4F70590K80BGV - 80 1536 272 2.7 量産中 PRBG0272FA-A
(BP-272)
PDF R4F70580SCK80BGV - 48 1024 272 2.7 量産中 PRBG0272FA-A
(BP-272)

Alliance Partners


End of content

Back To Top