Skip to main content

概要:

SH7055は、ルネサスオリジナルのRISC方式のCPUをコアにして、システム構成に必要な周辺機能を集積したシングルチップ RISCマイコンです。
本LSIのCPUは、RISC方式の命令セットを持っており、基本命令は1命令1ステート(1システムクロックサイクル)で動作するので、命令実行速度が飛躍的に向上しています。また内部 32ビット構成を採用しており、データ処理能力を強化しています。
本LSIのCPUによって、従来のマイコンでは実現が不可能だった、高速性が要求されるリアルタイム制御などのアプリケーションでも、低コストでかつ高性能/高機能なシステムを組むことができるようになります。
さらに本LSIはシステム構成に必要な周辺機能として、浮動小数点演算ユニット(FPU)、ROM、RAM、ダイレクトメモリアクセスコ ントローラ(DMAC)、タイマ、シリアルコミュニケーションインタフェース(SCI)、ルネサスコントローラエリアネットワーク(HCAN)、A/D変換器、割り込みコントローラ(INTC)、I/Oポートなどを内蔵しています。また、外部メモリアクセスサポート機能により、ROMやSRAMと直接接続することができます。これらにより、システムコストの大幅な低減が可能です。
内蔵ROMはフラッシュメモリを内蔵したF-ZTATTM*(Flexible Zero Turn Around Time)版です。フラッシュメモリは本 LSIの書き込みをサポートしているライタを用いてプログラムの書き込みができるほか、ソフトウェアで書き込み/消去することもできます。これにより、LSIをボードに組み込んだままユーザサイドで書き換えが可能です。 *F-ZTATは、ルネサス エレクトロニクス株式会社の商標です。

特長:

  • SH-2E コアの高性能シングルチップRISC
    • 52 MIPS/40 MHz/3.3 V
  • 高速な積和演算を実現
    • 32ビット乗算器内蔵
    • 単精度浮動小数点演算ユニット内蔵
  • 単一電源大容量フラッシュメモリ/大容量RAM内蔵
    • 512 kB Flash ROM/32 kB RAM
    • 単一電源での書き込み/消去が可能
  • 強力な周辺機能
    • タイマ:ATU-II
    • コンペアマッチタイマ:2 ch
    • A/D変換器:10 bit x 32 ch
    • シリアル:5 ch
    • DMAC:4 ch
    • HCAN:2 ch (1 chはシリアルと併用)
  • パッケージ
    • QFP-256H

応用:

  • 自動車エンジン制御、FA、産業機器応用、通信端末、カラーPPC

e-ラーニング

セミナー

製品ラインアップ:

読み込み中です...

2 件見つかりました。
(1 - 2 件目を表示しています。)

Compare ドキュメント 型名 Web少量販売 RAM
(KB)
プログラム
メモリ (KB)
ピン数 最小動作
電圧 (V)
ステータス パッケージコード
PDF HD64F7055SF40K - 32 512 256 2.7 量産中 PRQP0256KB-A
(FP-256H)
PDF HD64F7055SBP40K - 32 512 272 2.7 量産中 PRBG0272FA-A
(BP-272)

Alliance Partners


End of content

Back To Top