SH7047 シリーズ
概要:
SH7047 シリーズはA/Dコンバータや2組のモータ制御用タイマなどインバータ制御に適した周辺機能やCAN(Controller Area Network)インタフェースを内蔵しています。オンチップレギュレータにより、5V単一電源動作が可能です。
応用:
- エアコン、冷蔵庫、洗濯機、プリンタ、FAX、コピー機、工作機械、自動車エンジン、パワーステアリング

製品ラインアップ:
| ドキュメント | 開発環境 | 動作 電圧 (V) |
動作 周波数 (MHz) |
ROM (KB) |
データ フラッシュ (KB) |
RAM (KB) |
ピン数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SH7047, SH7049, SH7105, SH7107, SH7109 - |
|||||||
| ツール一覧 | 4.5 - 5.5 | 50 | 64 - 256 | 0 | 4 - 12 | 100 | |
Japan 日本語