Skip to main content

概要:


SH7046 シリーズはA/Dコンバータや2組のモータ制御用タイマなどインバータ制御に適した周辺機能を内蔵しています。オンチップレギュレータにより、5V単一電源動作が可能です。モータを使用する白物家電に適しています。


応用:

  • エアコン、洗濯機、冷蔵庫などのインバータ家電、インバータ、ACサーボ、FA、UPS、FAシーケンサなどの産業分野

RoadMap

製品ラインアップ:

ドキュメント 開発環境 動作
電圧
(V)
動作
周波数
(MHz)
ROM
(KB)
RAM
(KB)
ピン数
SH7046, SH7148, SH7101, SH7048, SH7104, SH7106, SH7108
-
ツール一覧 4 - 5.5 50 32 - 256 2 - 12 80

Alliance Partners


End of content

Back To Top