SuperH RISC engine ファミリ
新着情報


SuperHは、消費電力あたりの性能(MIPS/W)、小型化、ハイコストパフォーマンスを追求した組込みRISCです。
各種の応用分野/機器向けに CPUコアを開発し、豊富な製品ファミリを展開しています。タイマ、シリアル、 AD変換器など多彩な周辺機能に大容量のフラッシュメモリを内蔵したSH-2をCPUコアとするシリーズ、 キャッシュメモリやMMUを搭載し、高速データ処理が可能なSH-3、SH-4をCPUコアとした高性能なシリーズ、USBやLCDコントローラを内蔵した情報端末向けASSP、Etherコントローラを内蔵したネットワーク機器むけのASSPなどがラインアップされています。
応用:
- マイクロプロセッサ:
- カーナビ、アミューズメント機器
- 無線LAN、ブロードバンドルータ、ネットワーク機器
- プリンター、FAX/MFP、複写機
- 小型プリンタ、DSC、DV
- マイクロコントローラ:
- エアコン、冷蔵庫、洗濯機
- プリンタ、FAX/MFP、複写機
- ロボット、NC、汎用インバータ、 サーバ、FA制御機器
- エンジン、パワーステアリング
![]() |
SuperH RISC engine ファミリ Selection by Application and Application Field
- Inverter
- SuperHマイコンは、デッドタイム付きの3相PWM波形が生成可能なタイマと12ビットA/D変換器を内蔵しているため、インバータ制御用マイコンに適しており、ACサーボなどの産業機器、エアコンなどのインバータ家電で幅広い実績があります。
- USB
- USB内蔵SuperHは、PCやUSBインタフェースを持つ機器との通信が必要な各種組込み機器を容易に実現します。
ラインアップ:
SuperH 表示系
表示系コントローラを内蔵したSuperHは、パネルへの表示機能のみを搭載したSH-2Aコア製品から、動画の再生などのマルチメディア向けハイエンドSH-4A製品まで、豊富な製品をラインアップしております。これらの表示機能と、Ether、USB 2.0およびSDカードインタフェースなどの周辺機能を組み合わせた用途にお使い頂くことができます。また、μITRONやLinuxを始め多様なOSに対応し、グラフィック、 オーディオ用途などの豊富なミドルウェア、短期開発を可能にする開発プラットフォームなどの、各種開発環境も準備しております。
SH72Ax シリーズ
SH72Ax シリーズは、モータ制御に適した12ビットA/Dコンバータ、R/Dコンバータ、3相PWM出力タイマ等の機能、CAN、LIN、チップセレクト/バッファ付きシリアルインターフェイス等の通信機能を豊富に内蔵した32ビットRISC「SH2A-FPUコア」搭載のシングルチップマイコンです。
SH7250 シリーズ
SH7250シリーズは、SH-2Eから上位互換のSH2A-FPU CPUを採用している、自動車、産業機器、医療機器分野などに適しているシリーズです。
SH7780 シリーズ
SH7780 シリーズは新開発のSH-4ACPUを採用した、SuperHファミリの最上位プロセッサにあたります。SH-4Aの命令セットはSH-4に対して上位互換です。SH-4AはSH-4より高速に動作します。SH-4AのFPUはSH-4と同様に、単精度、倍精度の演算をサポートしており、特に倍精度演算ではSH-4に比べて高速化が図られています。
SH7722 | SH7723 | SH7724 | SH7730 | SH7731 | SH7734 | SH7763 | SH7764 | SH7780 | SH7781 | SH7785 | SH7786
SH7450 シリーズ
SH7450 シリーズは、「SH-4A」コアでフラッシュを内蔵した高性能マイクロコントローラです。大容量のフラッシュメモリとSRAMを内蔵し、運転支援システムなど自動車のアクティブセーフティに適しています。
SH7750 シリーズ
SH-4をCPUコアとするSH7750 シリーズはハーバードアーキテクチャを採用し、2ウェイ スーパスカラ方式により、2つの命令を並列に実行できます。整数演算の性能は240MHz動作時430MIPS、浮動小数演算性能は単精度のマトリクス演算時に1.7GFLOPSになります。Windows® CEやLinuxなどの汎用OSのサポートに必要なメモリ管理ユニット(MMU)を内蔵して います。
SH7700 シリーズ
SH-3およびSH3-DSPをCPUコアとするSH7700 シリーズは高性能かつローパワーが特長です。SH-3およびSH3-DSPの命令セットはSH-1, SH-2に対して上位互換です。SH7700 シリーズはWindows® CEやLinuxなどの汎用OSのサポートに必要なメモリ管理ユニット(MMU)を内蔵しいます。A/DコンバータやD/Aコンバータ、USBやLCDコントローラなどを内蔵した製品もあり、さまざまな用途に使用できます。
SH7705 | SH7706 | SH7709S | SH7720 | SH7721 | SH7727 | SH7729R
SH-Ether
Ethernetコントローラ内蔵SuperHは、デジタル家電からFA分野まで、幅広い分野でご利用されている、IEEE802.3u準拠のEthernetコントローラを1チャネルまたは2チャネル内蔵したマイコンです。
SH7615 | SH7616 | SH7618 | SH7619 | SH7652 | SH7670 | SH7710
SH7210 シリーズ
SH7210 シリーズはSH-1,SH-2に対して上位互換のSH-2A CPUを採用しています。SH-2A CPUは、スーパスカラ方式の採用により、2命令同時実行が可能で、従来のSH-1やSH-2に比べて、飛躍的な性能向上が図られています。
SH7216 シリーズ
SH7216 シリーズは、32ビットのCPUコア「SH-2A」を搭載しています。最大動作周波数は、当社従来品「SH7211」の160MHz動作に対して、200MHzと高速化しており、1.25倍の性能向上を実現しています。さらに、先端のテクノロジによる1Mバイト大容量フラッシュメモリと大容量RAMを内蔵しています。
SH7239 シリーズ
SH7239 シリーズはSH-1,SH-2に対して上位互換であるSH‐2Aコアに浮動小数点ユニット(FPU)を内蔵した、SH2A-FPUを採用しています。SH7239シリーズは、最新のテクノロジによる512KBの大容量フラッシュメモリと大容量RAMを内蔵しており、また、インバータ制御に適した強力な16ビットタイマ(MTU2/MTU2S)、高精度の12bitA/D変換器、CAN(Controller Area Network)対応インタフェースなど豊富な周辺機能を内蔵しています。
SH7231 シリーズ
SH7231 シリーズはSH-1,SH-2に対して上位互換であるSH‐2Aコアに浮動小数点ユニット(FPU)を内蔵した、SH2A-FPUを採用しています。SH7231シリーズは、最新のテクノロジによる1MBの大容量フラッシュメモリと大容量RAMを内蔵しており、また、インバータ制御に適した強力な16ビットタイマ(MTU2/MTU2S)、高精度の10bitA/D変換器、CAN(Controller Area Network)対応インタフェース、キースキャンコントローラなど豊富な周辺機能を内蔵しています。さらにパワーマネジメント機構としてディープソフトウェアスタンバイ機能をサポートしています。
SH7137 シリーズ
SH7137 シリーズは、32ビット RISC CPUコア「SH-2」を搭載しています。最大動作周波数は、当社従来品「SH7047 シリーズ」の50MHz動作に対して、80MHzと高速化しており、1.6倍の性能向上を実現しています。インバータ制御に適した強力な16ビットタイマ、高精度の12bit A/D変換器、CAN(Controller Area Network)対応インタフェースなど豊富な周辺機能を内蔵しています。
SH7200 シリーズ
SH7200 シリーズはSH-1,SH-2に対して上位互換のSH-2A CPUを採用しています。SH-2A CPUは、スーパスカラ方式の採用により、2命令同時実行が可能で、従来のSH-1やSH-2に比べて、飛躍的な性能向上が図られています。
SH7243 シリーズ
SH7243 シリーズはSH-1,SH-2に対して上位互換のSH-2A CPUを採用しています。
SH-2A CPUは、スーパスカラ方式の採用により、2命令同時実行が可能で、従来のSH-1やSH-2に比べて、飛躍的な性能向上が図られています。
シリアルインタフェース 3chの他、インバータ制御に適した強力な16ビットタイマ、高精度の12bits A/D変換器を搭載しています。
SH7260 シリーズ
SH7260 シリーズはカーオーディオやホームオーディオなどのデジタルオーディオ処理に適したマイコンです。CPUコアにはFPUを内蔵した「SH2A-FPU」 を採用しており、ソフトウェアでオーディオの圧縮伸張処理が可能です。CD-ROMデコーダなどオーディオ機器に適した豊富な周辺機能を搭載しております。
SH7261 | SH7262, SH7264 | SH7263 | SH7265 | SH7266, SH7267 | SH7268, SH7269 | SH726A, SH726B
SH7280 シリーズ
SH7280 シリーズはSH-1,SH-2に対して上位互換のSH-2A CPUを採用しています。
SH-2A CPUは、スーパスカラ方式の採用により、2命令同時実行が可能で、従来のSH-1やSH-2に比べて、飛躍的な性能向上が図られています。
768KBの大容量フラッシュメモリ、USB2.0 Full Speed 1ch、シリアルインタフェース
5chの他、インバータ制御に適した強力な16ビットタイマ、高精度の12bits A/D変換器を搭載しています。
SH7080 シリーズ
SH7080 シリーズはSH-2コアで、高性能のフラッシュメモリを内蔵しています。内蔵フラッシュメモリは80MHzで1サイクルアクセスが可能です。100ピン、112ピン、144ピン、176ピンのパッケージラインナップが揃っています。
SH7606 シリーズ
SH7606 シリーズはコストパフォーマンスに優れた高性能なマイコンです。CPUコアはSH-2で、ROMレスで、キャッシュメモリを搭載しています。また、SDRAMやバーストROM、PCカードなどを直結できるバスステートコントローラやシリアルなどの周辺IOを備えたシリーズです。
SH7146 シリーズ
SH7146 シリーズは、32ビットのCPUコア「SH-2」を搭載しています。最大動作周波数は、当社従来品「SH7046 シリーズ」の50MHz動作に対して、80MHzと高速化しており、1.6倍の性能向上を実現しています。さらに、電源降圧回路の内蔵や低消費電流化を図って高速化にともなう消費電流増加を抑止しており、80MHzの高速動作でありながら5Vでの単一電源動作を実現しています。
SH7147 シリーズ
SH7147シリーズは、インバータ制御に適した強力な16ビットタイマ、高精度の12bits A/D変換器を搭載し、自動車および産業分野でニーズの高いCAN(Controller Area Network)対応インタフェースを内蔵した32bitRISC「SH-2コア」搭載のシングルチップマイコンです。
SH/Tiny シリーズ
小型・高性能で手軽に使えるTiny シリーズの新しいラインアップSH/Tiny登場!
32bit RISC SH-2コアを搭載高性能なコアを少ピン小型パッケージに搭載。豊富な周辺機能の搭載で様々な用途に対応していきます。
SH7144 シリーズ
SH7144 シリーズはSH-2コアと256Kバイトのフラッシュメモリを内蔵したマイコンです。内蔵フラッシュメモリは50MHz動作で1サイクルアクセスが可能です。タイマやシリアルインタフェースなど豊富な周辺機能を内蔵しています。SH7040からの置き換えが容易に実現できます。
SH7046 シリーズ
SH7046 シリーズはA/Dコンバータや2組のモータ制御用タイマなどインバータ制御に適した周辺機能を内蔵しています。オンチップレギュレータにより、5V単一電源動作が可能です。モータを使用する白物家電に適しています。
SH7047 シリーズ
SH7047 シリーズはA/Dコンバータや2組のモータ制御用タイマなどインバータ制御に適した周辺機能やCAN(Controller Area Network)インタフェースを内蔵しています。オンチップレギュレータにより、5V単一電源動作が可能です。
SH7040 シリーズ
SH7040 シリーズはSH-2コアと単一電源でプログラムできる256Kバイトのフラッシュメモリを内蔵したマイコンです。
SH7010 シリーズ
SH7010 シリーズはSH7040 シリーズのコンパクト版です。メモリ容量やパッケージ外形が小さくなっています。
SH7050 シリーズ
SH7050 シリーズは単一電源のフラッシュメモリを最大1Mバイト内蔵しています。豊富なタイマやA/Dコンバータを周辺機能としてオンチップしています。自動車のエンジン制御向けのシリーズです。
SH7030 シリーズ
SuperH シリーズの第1世代にあたるSH7030 シリーズは、60MHz動作のCPUコア「SH-1」を搭載。低価格なROMレス版のラインアップを拡充しております。
Japan 日本語