Skip to main content

概要:

 

特長:

  • バッテリー駆動に最適   [ ]
  • 豊富なメモリバリエーション [ 8kbyte ~ 128kbyte ]
  • 充実した周辺機能 [ △∑A/DCコンパレータ ]
  • 小型パッケージの展開 [ 5 x 6mm ]
  • 簡単便利な開発ツール [ E8a ]

 

製品検索:


Super Low Power シリーズセレクション

一覧表で選ぶ パッケージで選ぶ 用途(応用)で選ぶ

ラインアップ:

 

 

 

 

H8S/2268, 2264 グループ H8/38099 グループ H8/38347, 38447 グループ H8/38086R グループ H8/38076Rグループ H8/38327, 38427グループ H8/38124グループ H8/38024S, 38024Rグループ H8/38104グループ  H8/38004, 38002Sグループ H8/38524グループ H8/38537グループ H8/38799グループ H8/38776グループ H8/38704グループ、H8/38702Sグループ H8/38602Rグループ

ラインアップ:

H8/300H Super Low Power

健康機器・メータ機器・電池駆動機器に最適な16ビットシングルチップマイコンです。

H8/38076R | H8/38086R | H8/38099 | H8/38524 | H8/38537 | H8/38602R | H8/38704, 38702S | H8/38776 | H8/38799

H8/300L Super Low Power

汎用品・通信機器・電池駆動機器に最適な8ビットシングルチップマイコンです。

H8/3802, 38002S, 38004, 38104 | H8/38024R, 38024, 38024S, 38124 | H8/3827R, 3827S, 38327, 38427 | H8/3847R, 3847S, 38347, 38447 | H8/3854 | H8/3857 | H8/3867 | H8/3887

H8S/2268, 2264

サブクロック(32kHz発振回路)を内蔵した製品です。標準周辺機能に加えてLCDコントローラ, DTMFコントローラ(H8S/2268グループ)、LCD(H8S/2264グループ)、I2C-busインタフェースを内蔵した100ピンパッケージの製品です。

Alliance Partners


無償評価版ソフトウェアダウンロード

展示会案内

エンジニア育成を
高度にサポートする

技術情報WEBマガジン
技術情報WEBマガジン RENESAS EDGE


End of content

Back To Top