H8/300L Super Low Power
概要:
H8/300Lコアの8bitシングルチップマイコンです。スーパーローパワーのベーシック製品として、12製品をラインアップしました。低消費モードの充実、低電圧動作、汎用I/Oに切り替え可能なLCD用端子など、使いやすさを徹底追求しています。
ラインアップ
ラインアップ:
H8/3802, 38002S, 38004, 38104
64ピン、コンパクト、LCDコントローラ/ドライバ内蔵
H8/38024R, 38024, 38024S, 38124
80ピン、H8/300L Super Low Power 標準仕様 、LCDコントローラ/ドライバ内蔵
H8/3827R, 3827S, 38327, 38427
80ピン、LCDコントローラ/ドライバ内蔵、最大60KバイトROM
H8/3847R, 3847S, 38347, 38447
100ピン、LCDコントローラ/ドライバ内蔵、最大60KバイトROM
H8/3854
100ピン、低消費・低電圧動作、ドットマトリクスタイプLCDコントローラ/ドライバ内蔵
H8/3857
144ピン、低消費・低電圧動作、ドットマトリクスタイプ LCDコントローラ/ドライバ、昇圧回路内蔵
H8/3867
80ピン、低消費・低電圧動作、LCDコントローラ/ドライバ、昇圧回路内蔵
H8/3887
100ピン、低消費・低電圧動作、LCDコントローラ/ドライバ、昇圧回路内蔵
Japan 日本語