Skip to main content

概要:

H8/3887, H8/3847グループは、LCD(Liquid Crystal Display)コントローラ/ドライバを内蔵したH8/300Lシリーズのシングルチップマイクロコンピュータで、周辺機能として、LCDコントローラ/ドライバ、6種類のタイマ、14ビットPWM, 3チャネルのシリアルコミュニケーションインタフェース、A/D変換器などを内蔵しており、低消費電力、LCD表示を必要とするシステムの組込み用マイコンに最適な構成となっています。H8/3887, H8/3847グループには、16kバイトのROM, 1kバイトのRAMを内蔵したH8/3882, H8/3842, 24kバイトのROM, 1kバイトのRAMを内蔵したH8/3883, H8/3843, 32kバイトのROM, 2kバイトのRAMを内蔵したH8/3884, H8/3844, 40kバイトのROM, 2kバイトのRAMを内蔵したH8/3885, H8/3845, 48kバイトのROM, 2kバイトのRAMを内蔵したH8/3886, H8/3846、および60kバイトのROM, 2kバイトのRAMを内蔵したH8/3887, H8/3847があります。
H8/3887, H8/3847には、ユーザサイドで自由にプログラムの書込みができるPROMを内蔵したZTAT®版もあります。


特長:

  • 世界トップクラスのローパワー
  • 1.8V動作、10ビットA/D内蔵
  • モジュールスタンバイ機能
  • LCD昇圧回路(5V定電圧)


応用:

汎用電池駆動機器、メータ

製品ラインアップ:

読み込み中です...

クリックするとサポートプロダクツの一覧を表示します。
サポートプロダクツは新規ご採用を推奨しません。

Alliance Partners


End of content

Back To Top