H8/3847R, 3847S, 38347, 38447
概要:
H8/3847R, H8/3847S,H8/38347,H8/38447グループは、LCD(Liquid Crystal
Display)コントローラ/ドライバを内蔵したH8/300Lシリーズのシングルチップマイクロコンピュータで、周辺機能として、LCDコントローラ/ドライバ、6種類のタイマ、14ビットPWM,
3チャネルのシリアルコミュニケーションインタフェース、A/D変換器などを内蔵しており、低消費電力、LCD表示を必要とするシステムの組み込み用マイコンに最適な構成となっています。
H8/3847Rには、ユーザサイドで自由にプログラムの書き込みができるPROMを内蔵したZTAT®版もあります。
H8/3847SグループにはZTAT®版はありません。H8/3847R ZTAT®版をご使用ください。
H8/38347グループには、オンボードでの書き換えが出来るフラッシュメモリを内蔵したF-ZTAT**版の製品ラインアップがあります。
H8/38447グループは、フルICE(E6000)対応可能となっています。
特長:
- 1.8V動作、10ビットA/D内蔵
- 1.8V/4MHz(外部)、5V/16MHz(外部) 高速動作(ZTATR、MASK共通)
- 大容量Flash内蔵 (60Kbyte)
- オンチップデバッギングエミュレータ(E8a)サポート
応用:
家電・産業分野
製品ラインアップ:
読み込み中です...
Japan 日本語