Skip to main content

概要:

H8/3802, H8/38004, H8/38104, H8/38002Sグループは、システム構成に必要な周辺機能として、LCDコントローラ/ドライバ、3種類のタイマ、2チャネルの10ビットPWM、シリアルコミュニケーションインタフェース、A/D変換器を内蔵しています。LCD表示を必要とするシステムの組込み用マイコンとして活用できます。
更にH8/38104グループでは、5VFLASH、低電圧検出回路(LVD)、パワーオンリセット(POR)を内蔵しており、電源監視の為の外付け部品を不要としております。

特長:

LCD表示機能として25SEG x 4COMに対応

H8/38104グループ

  • スーパーローパワーシリーズ初の5V Flash版
  • パワーオン・リセット(POR)と低電圧検出回路(LVD)により電源監視が可能
  • 独立型ウォッチドッグタイマ内蔵
  • オンチップデバッギングエミュレータ(E7,E8)をサポート

H8/38004グループ

  • スーパーローパワーシリーズ初の2.2V動作Flash版
  • 発振安定時間の短縮回路を内蔵
  • E7, E8をサポート
  • マスク版は、1.8V~3.6V

H8/38002Sグループ

  • 発振安定時間の短縮回路を内蔵
  • H8/38004グループのシュリンク版

H8/3802グループ

  • スーパーローパワー64ピン版第1弾
  • 25mA大電流、7V高耐圧ポート内蔵
  • 1.8~5.5V対応

応用:

電池駆動品全般(通信機器、健康機器、デジタル民生機器 等 )、メータ

製品ラインアップ:

読み込み中です...

88 件見つかりました。
(1 - 20 件目を表示しています。)

Compare ドキュメント 型名 Web少量販売 RAM
(KB)
プログラム
メモリ (KB)
ピン数 最小動作
電圧 (V)
ステータス パッケージコード
PDF HD64338100XXXFPV - 0.5 8 64 2.7 量産中 PLQP0064KC-A
(FP-64E)
PDF HD64338000XXXFP - 0.5 8 64 1.8 量産中 PLQP0064KC-A
(FP-64E)
PDF HD64338000SXXXFT - 0.5 8 64 1.8 量産中 PVQN0064LB-A
(TNP-64B)
PDF HD64338100XXXFPWV - 0.5 8 64 2.7 量産中 PLQP0064KC-A
(FP-64E)
PDF HD64338000XXXFPW - 0.5 8 64 1.8 量産中 PLQP0064KC-A
(FP-64E)
PDF HD64338000SXXXFTW - 0.5 8 64 1.8 量産中 PVQN0064LB-A
(TNP-64B)
PDF HD64338100XXXHV - 0.5 8 64 2.7 量産中 PRQP0064GB-A
(FP-64A)
PDF HD64338000SXXXFZ - 0.5 8 64 1.8 量産中 PLQP0064KB-A
(FP-64K)
PDF HD64338100XXXHWV - 0.5 8 64 2.7 量産中 PRQP0064GB-A
(FP-64A)
PDF HD64338000SXXXFZW - 0.5 8 64 1.8 量産中 PLQP0064KB-A
(FP-64K)
PDF HD64338101XXXFPV - 0.5 12 64 2.7 量産中 PLQP0064KC-A
(FP-64E)
PDF HD64338000XXXH - 0.5 8 64 1.8 量産中 PRQP0064GB-A
(FP-64A)
PDF HD64338000SXXXH - 0.5 8 64 1.8 量産中 PRQP0064GB-A
(FP-64A)
PDF HD64338101XXXFPWV - 0.5 12 64 2.7 量産中 PLQP0064KC-A
(FP-64E)
PDF HD64338000XXXHW - 0.5 8 64 1.8 量産中 PRQP0064GB-A
(FP-64A)
PDF HD64338000SXXXHW - 0.5 8 64 1.8 量産中 PRQP0064GB-A
(FP-64A)
PDF HD64338101XXXHV - 0.5 12 64 2.7 量産中 PRQP0064GB-A
(FP-64A)
PDF HD64338001XXXFP - 0.5 12 64 1.8 量産中 PLQP0064KC-A
(FP-64E)
PDF HD64338001SXXXFT - 0.5 12 64 1.8 量産中 PVQN0064LB-A
(TNP-64B)
PDF HD64338101XXXHWV - 0.5 12 64 2.7 量産中 PRQP0064GB-A
(FP-64A)

クリックするとサポートプロダクツの一覧を表示します。
サポートプロダクツは新規ご採用を推奨しません。

Alliance Partners


End of content

Back To Top