Skip to main content

概要:

H8/38024グループ、H8/38124グループおよびH8/38024Sグループは、LCD(Liquid Crystal Display)コントローラ/ドライバを内蔵したH8/300Lシリーズのシングルチップマイクロコンピュータで、周辺機能として、LCDコントローラ/ドライバ、6種類のタイマ、2チャネルの10ビットPWM、シリアルコミュニケーションインタフェース、A/D変換器などを内蔵しており、低消費電力、LCD表示を必要とするシステムの組み込み用マイコンに最適な構成となっています。
H8/38024, H8/38124は、オンボードでの書き換えができるフラッシュメモリを内蔵したF-ZTAT™版の製品ラインアップがあります。更に、H8/38124では低電圧検出回路(LVD)、パワーオンリセット(POR)を内蔵し、電源管理のための外付け部品を不要としております。


特長:

LCD表示機能として、32SEG x 4COMに対応


H8/38024 グループ

  • スーパーローパワーシリーズ初のFlash版
  • 発振安定時間の短縮回路を内蔵
  • オンチップデバッギングエミュレータ(E7,E8)をサポート


H8/38124 グループ

  • スーパーローパワーシリーズ初の5V Flash版
  • パワーオン・リセット(POR)と低電圧検出回路(LVD)の内蔵により、電源監視が可能
  • 独立型ウォッチドッグタイマ
  • オンチップデバッギングエミュレータ(E7,E8)をサポート


応用:

白物家電、携帯通信機器、健康機器、メータ


製品ラインアップ:

読み込み中です...

61 件見つかりました。
(1 - 20 件目を表示しています。)

Compare ドキュメント 型名 Web少量販売 RAM
(KB)
プログラム
メモリ (KB)
ピン数 最小動作
電圧 (V)
ステータス パッケージコード
PDF HD64338120XXXHV - 0.5 8 80 2.7 量産中 PRQP0080JB-A
(FP-80A)
PDF HD64338020SXXXH - 0.5 8 80 1.8 量産中 PRQP0080JB-A
(FP-80A)
PDF HD64F38024RHV - 1 32 80 2.7 量産中 PRQP0080JB-A
(FP-80A)
PDF HD64338120XXXHWV - 0.5 8 80 2.7 量産中 PRQP0080JB-A
(FP-80A)
PDF HD64338020SXXXHI - 0.5 8 80 1.8 量産中 PRQP0080JB-A
(FP-80A)
PDF HD64F38024RHIV - 1 32 80 2.7 量産中 PRQP0080JB-A
(FP-80A)
PDF HD64338120XXXWV - 0.5 8 80 2.7 量産中 PTQP0080KC-A
(TFP-80C)
PDF HD64338020SXXXLP - 0.5 8 85 1.8 量産中 PTLG0085JA-A
(TLP-85V)
PDF HD64F38024RLPV - 1 32 85 2.7 量産中 PTLG0085JA-A
(TLP-85V)
PDF HD64338120XXXWWV - 0.5 8 80 2.7 量産中 PTQP0080KC-A
(TFP-80C)
PDF HD64338020SXXXLPI - 0.5 8 85 1.8 量産中 PTLG0085JA-A
(TLP-85V)
PDF HD64338121XXXHV - 0.5 12 80 2.7 量産中 PRQP0080JB-A
(FP-80A)
PDF HD64338020SXXXW - 0.5 8 80 1.8 量産中 PTQP0080KC-A
(TFP-80C)
PDF HD64F38024RWV Buy Now 1 32 80 2.7 量産中 PTQP0080KC-A
(TFP-80C)
PDF HD64338121XXXHWV - 0.5 12 80 2.7 量産中 PRQP0080JB-A
(FP-80A)
PDF HD64338020SXXXWI - 0.5 8 80 1.8 量産中 PTQP0080KC-A
(TFP-80C)
PDF HD64F38024RWIV Buy Now 1 32 80 2.7 量産中 PTQP0080KC-A
(TFP-80C)
PDF HD64338121XXXWV - 0.5 12 80 2.7 量産中 PTQP0080KC-A
(TFP-80C)
PDF HD64338021SXXXH - 0.5 12 80 1.8 量産中 PRQP0080JB-A
(FP-80A)
PDF HD64338121XXXWWV - 0.5 12 80 2.7 量産中 PTQP0080KC-A
(TFP-80C)

クリックするとサポートプロダクツの一覧を表示します。
サポートプロダクツは新規ご採用を推奨しません。

Alliance Partners


End of content

Back To Top