Skip to main content

概要:

16bitシングルチップマイコンのベストセラー、H8/300Hをコアに低消費電流、低電圧動作を実現。⊿Σ方式A/D変換器やコンパレータなどの新機能の内蔵やサブブロック動作の改善など、H8/300L-SLPをさらにグレードアップさせています。

ラインアップ:

 

 

 

 

H8/38602R H8/38524 Group H8/38076R Group H8/38086R Group H8/38537 Group H8/38099 Group

→Super Low Powerトップページへ

ラインアップ:

H8/38076R

80ピン、低消費・低電圧動作、LCDコントローラ/ドライバ、3V定電圧電源回路内蔵

H8/38086R

80ピン、低消費・低電圧動作、LCDコントローラ/ドライバ、3V定電圧電源回路・⊿ΣA/Dコンバータ内蔵

H8/38099

100ピン、低消費・低電圧動作、LCDコントローラ/ドライバ、3V定電圧電源回路

H8/38524

80ピン、H8/300L Super Low Power 標準仕様 、LCDコントローラ/ドライバ内蔵

H8/38537

80ピン、LCDコントローラ/ドライバ内蔵、最大60KバイトROM

H8/38602R

32ピン、低消費・低電圧動作、コンパレータ内蔵

H8/38704, 38702S

64ピン、コンパクト、低電圧動作

H8/38776

80ピン、低消費・低電圧動作

H8/38799

100ピン、低消費・低電圧動作

Alliance Partners


End of content

Back To Top