概要:
H8/38602Rグループは、H8/300H CPUをコアとし、超小型パッケージ (QFN 32pin 5mm×6mm□)
を採用した16ビットシングルチップマイコンです。また、低消費電流・低電圧動作を強みとする、Super Low
Powerマイコンの技術を取り入れており、小型機器、携帯機器への応用に適しています。
本
LSIには、16ビットタイマW、非同期イベントカウンタ、リアルタイムクロックなどのタイマが内蔵されており、様々なニーズにお使い頂くことが可能です。さらに、シリアルコミュニケーションインターフェースに加え、SSU/I
2Cバスインターフェースを内蔵し、様々なセンサICや外部EEPROM等との接続を可能とします。
特長:
- 1.8V動作Flash搭載
- 世界トップクラスのローパワー
- 発振安定時間の短縮回路を内蔵
- オンボードデバッグ機能搭載
- 小型パッケージ(QFN5×6mm口)の採用
- オンチップオシレータ、パワーオンリセット
- 電圧比較器(コンパレータ)搭載
応用:
センサ機器、携帯型デジタル民生品、無線機器
製品ラインアップ:
読み込み中です...
Japan 日本語