Skip to main content

概要:

H8/38537 グループは、H8/300H CPUをコアとし、LCD(Liquid Crystal Display)コントローラ/ドライバを内蔵したシングルチップマイコンです。また、他の周辺機能として、6種類のタイマ、14ビットPWM、2チャネルのシリアルコミュニケーションインターフェース、A/D変換機などを内蔵しており、LCD表示を必要とするシステムの組み込み用マイコンに最適な構成となっています。従来のH8/300L製品の後継としてご使用頂けます。

特長:

  • LCD表示機能として32SEG x 4COMに対応
  • 最大60Kバイトの大容量内蔵メモリ(Flash, Mask)
  • オンチップデバッガ(E8a)をサポート
  • 2チャネルのシリアルコミュニケーションインタフェースを内蔵

 

応用:

家電、産業分野

製品ラインアップ:

読み込み中です...

32 件見つかりました。
(1 - 20 件目を表示しています。)

Compare ドキュメント 型名 Web少量販売 RAM
(KB)
プログラム
メモリ (KB)
ピン数 最小動作
電圧 (V)
ステータス パッケージコード
PDF HD64338532XXXHV - 1 16 80 2.7 量産中 PRQP0080JB-A
(FP-80AV)
PDF HD64338532XXXHWV - 1 16 80 2.7 量産中 PRQP0080JB-A
(FP-80AV)
PDF HD64338532XXXWV - 1 16 80 2.7 量産中 PTQP0080KC-A
(TFP-80CV)
PDF HD64338532XXXWWV - 1 16 80 2.7 量産中 PTQP0080KC-A
(TFP-80CV)
PDF HD64338533XXXHV - 1 24 80 2.7 量産中 PRQP0080JB-A
(FP-80AV)
PDF HD64338533XXXHWV - 1 24 80 2.7 量産中 PRQP0080JB-A
(FP-80AV)
PDF HD64338533XXXWV - 1 24 80 2.7 量産中 PTQP0080KC-A
(TFP-80CV)
PDF HD64338533XXXWWV - 1 24 80 2.7 量産中 PTQP0080KC-A
(TFP-80CV)
PDF HD64338534XXXHV - 2 32 80 2.7 量産中 PRQP0080JB-A
(FP-80AV)
PDF HD64338534XXXHWV - 2 32 80 2.7 量産中 PRQP0080JB-A
(FP-80AV)
PDF HD64338534XXXWV - 2 32 80 2.7 量産中 PTQP0080KC-A
(TFP-80CV)
PDF HD64338534XXXWWV - 2 32 80 2.7 量産中 PTQP0080KC-A
(TFP-80CV)
PDF HD64F38534HV - 2 32 80 2.7 量産中 PRQP0080JB-A
(FP-80AV)
PDF HD64F38534HWV - 2 32 80 2.7 量産中 PRQP0080JB-A
(FP-80AV)
PDF HD64F38534WV - 2 32 80 2.7 量産中 PTQP0080KC-A
(TFP-80CV)
PDF HD64F38534WWV - 2 32 80 2.7 量産中 PTQP0080KC-A
(TFP-80CV)
PDF HD64338535XXXHV - 2 40 80 2.7 量産中 PRQP0080JB-A
(FP-80AV)
PDF HD64338535XXXHWV - 2 40 80 2.7 量産中 PRQP0080JB-A
(FP-80AV)
PDF HD64338535XXXWV - 2 40 80 2.7 量産中 PTQP0080KC-A
(TFP-80CV)
PDF HD64338535XXXWWV - 2 40 80 2.7 量産中 PTQP0080KC-A
(TFP-80CV)

Alliance Partners


無償評価版ソフトウェアダウンロード

展示会案内

半導体セミナ-


End of content

Back To Top