概要:
H8/38099グループは、16bit CPUであるH8/300Hをコアとし、LCDコントローラ/ドライバを内蔵した100ピンマイコンです。
周辺機能として、高性能16ビットタイマ、3chのシリアル、I2Cバス、40segのLCDドライバーを搭載しております。
開発ツールには、オンチップエミュレータ「E8」が使用できます。
特長:
- 1.8V動作Flash搭載
- 世界トップクラスのローパワー
- 発振安定時間を大幅に改善(従来比)
- オンボードデバッグ機能搭載
- 大容量ROM内蔵
応用:
健康機器、デジタル民生品、携帯機器
製品ラインアップ:
読み込み中です...
Japan 日本語