概要:
H8/38086Rグループは、H8/300H CPUをコアとし、LCD (Liquid Crystal Display)
コントローラ/ドライバを内蔵した16ビットシングルチップマイコンです。また、低消費電流・低電圧動作を強みとする、Super Low
Powerマイコンの技術を取り入れた、H8/300H-Super Low Powerシリーズの製品でもあり、電池駆動製品への対応に適しています。
本LSIには、16ビットタイマパルスユニット、非同期イベントカウンタ、リアルタイムクロックなどのタイマが内蔵されており、様々なニーズにお使い頂くことが可能です。さらに、シリアルコミュニケーションインターフェースを2チャンネル、I
2Cバスインターフェースを内蔵し、周辺LSIや外部EEPROM等とのI/Fが必要なシステムにも対応可能です。
H8/38086Rグループには、14ビット⊿Σ型A/Dを内蔵しており、精度の高いA/D変換を可能とします。
特長:
- 1.8V動作Flash搭載
- 世界トップクラスのローパワー
- 発振安定時間を大幅に改善(従来比)
- オンボードデバッグ機能搭載
- 小型パッケージ(7mm口)にも対応
- EMIノイズ低減/EMSノイズ耐性向上
- 14ビットA/D内蔵
応用:
健康機器、デジタル民生品、携帯機器
製品ラインアップ:
読み込み中です...
Japan 日本語