Skip to main content

概要:

 H8/38076Rグループは、H8/300H CPUをコアとし、LCD (Liquid Crystal Display)コントローラ/ドライバを内蔵した16ビットシングルチップマイコンです。また、 低消費電流・低電圧動作を強みとする、Super Low Powerマイコンの技術を取り入れた、H8/300H-Super Low Powerシリーズの製品でもあり、電池駆動製品への対応に適しています。
 本LSIには、16ビットタイマパルスユニット、非同期イベントカウンタ、リアルタイムクロックなどのタイマが内蔵されており、様々なニーズにお使い頂くことが可能です。さらに、シリアルコミュニケーショ ンインターフェースを2チャンネル、I 2Cバスインターフェースを内蔵し、周辺LSIや外部EEPROM等とのI/Fが必要なシステムにも対応可能です。


特長:

  • 1.8V動作Flash搭載
  • 世界トップクラスのローパワー
  • 発振安定時間を大幅に改善(従来比)
  • オンボードデバッグ機能搭載
  • 小型パッケージ(7mm口)にも対応
  • EMIノイズ低減/EMSノイズ耐性向上


応用:

健康機器、デジタル民生品、携帯機器


製品ラインアップ:

読み込み中です...

33 件見つかりました。
(1 - 20 件目を表示しています。)

Compare ドキュメント 型名 Web少量販売 RAM
(KB)
プログラム
メモリ (KB)
ピン数 最小動作
電圧 (V)
ステータス パッケージコード
PDF HD64338073RXXXH - 1 24 80 1.8 量産中 PRQP0080JB-A
(FP-80A)
PDF HD64338073RXXXHW - 1 24 80 2.7 量産中 PRQP0080JB-A
(FP-80A)
PDF HD64338073RXXXLP - 1 24 85 1.8 量産中 PTLG0085JA-A
(TLP-85V)
PDF HD64338073RXXXLPW - 1 24 85 2.7 量産中 PTLG0085JA-A
(TLP-85V)
PDF HD64338073RXXXW - 1 24 80 1.8 量産中 PTQP0080KC-A
(TFP-80C)
PDF HD64338073RXXXWW - 1 24 80 2.7 量産中 PTQP0080KC-A
(TFP-80C)
PDF HD64338074RXXXH - 1 32 80 1.8 量産中 PRQP0080JB-A
(FP-80A)
PDF HD64338074RXXXHW - 1 32 80 2.7 量産中 PRQP0080JB-A
(FP-80A)
PDF HD64338074RXXXLP - 1 32 85 1.8 量産中 PTLG0085JA-A
(TLP-85V)
PDF HD64338074RXXXLPW - 1 32 85 2.7 量産中 PTLG0085JA-A
(TLP-85V)
PDF HD64338074RXXXW - 1 32 80 1.8 量産中 PTQP0080KC-A
(TFP-80C)
PDF HD64338074RXXXWW - 1 32 80 2.7 量産中 PTQP0080KC-A
(TFP-80C)
PDF HD64338075RXXXH - 2 40 80 1.8 量産中 PRQP0080JB-A
(FP-80A)
PDF HD64338075RXXXHW - 2 40 80 2.7 量産中 PRQP0080JB-A
(FP-80A)
PDF HD64338075RXXXLP - 2 40 85 1.8 量産中 PTLG0085JA-A
(TLP-85V)
PDF HD64338075RXXXLPW - 2 40 85 2.7 量産中 PTLG0085JA-A
(TLP-85V)
PDF HD64338075RXXXW - 2 40 80 1.8 量産中 PTQP0080KC-A
(TFP-80C)
PDF HD64338075RXXXWW - 2 40 80 2.7 量産中 PTQP0080KC-A
(TFP-80C)
PDF HD64338076RXXXH - 2 48 80 1.8 量産中 PRQP0080JB-A
(FP-80A)
PDF HD64338076RXXXHW - 2 48 80 2.7 量産中 PRQP0080JB-A
(FP-80A)

Alliance Partners


End of content

Back To Top