- 概要
- 設計情報/サポート
概要:
「SH-Mobile
UL」は、「SH-MobileL3V2」と同じ動画像エンジンと高性能CPUコアを搭載しながらも、周辺機能を地上デジタル対応に最適化し、かつピン数の削減により8mm×8mmの小型パッケージを採用した、機能と価格のコストパフォーマンスに優れた製品です。
特長:
- 動画像圧縮規格のH.264/MPEG-4 AVCに対応した高性能動画像処理IPを搭載し、VGAサイズで30fpsのエンコードおよびデコード性能を実現
- 最大動作周波数266MHzで478MIPSの高処理性能を実現しているCPUコア「SH4AL-DSP」を搭載
- 地上デジタル放送対応に特化して周辺機能を絞り込み、8mm×8mmの小型パッケージを採用
- 小型パッケージの採用により、実装面積を当社従来製品と比較して約30%以上削減することが可能
仕様:
- CPUコア: SH4AL-DSP
- 電源電圧: 内部 1.1~1.3V、外部 2.5~3.6Vまたは1.65~1.95V
- 最大動作周波数: 266MHz
- 最大処理性能: 478MIPS(266MHz動作時)
- 内蔵RAM: ILRAM 4Kバイト、RSRAM 2Kバイト
- キャッシュメモリ: 32kバイト命令/32kバイトデータ分離 4ウェイセットアソシアティブ方式
- X/Yメモリ(DSP用): 16Kバイト
- 内蔵周辺機能
- VPU (H.264、MPEG-4、VC-1)
- DMAC x 6チャネル
- MMU
- 18ビット TFT液晶パネル対応LCDコントローラ
- インタフェース
- 専用インタフェース(ベースバンドLSI接続等)
- TS(Transport Stream)インタフェース
- I2Cバスインタフェース
- クロック同期シリアルインタフェース × 1チャネル
- FIFO付シリアルインタフェース × 1チャネル
- 調歩同期式シリアルインタフェース × 1チャネル
- サウンドインタフェースユニット × 2チャネル
- SDメモリカードインタフェース
- ビデオ出力ユニット
- 搭載SDRAM: 128MビットSDRAM
- パッケージ: 224ピンBGA(8×8mm、0.5mm ピンピッチ、厚さ 1.4mm)
Japan 日本語