SH-MobileR2R
- 概要
- 設計情報/サポート
概要:
「SH-MobileR2R」は、IPセキュリティカメラやワンセグ対応のカーナビゲーション機器やPND(Personal Navigation Device)等向けに、HD(High Definition 1280×720画素)サイズのビデオの再生・録画に対応するなど、より高性能化した製品です。
特長:
- ワンセグ対応かつHD再生・録画対応を実現
- VPU5FとJPUに接続された2つのカメラモジュールインタフェースを搭載
- 500MHzの高速動作により2画面表示等の高性能処理を実現
- マルチメディア対応の高性能で豊富な周辺機能を内蔵
| 製品名 (型名) | SH7724 (R8A77240D500BG) | SH7724 (R8A77240B500BB) |
| 動作温度範囲 | -40~85°C | -20~70°C |
| CPUコア | SH-4A (MMU搭載) | |
| 最大動作周波数 | 500MHz | |
| 最大処理性能 | 900MIPS、3.5GFLOPS (500MHz動作時) | |
| キャッシュメモリ | 一次キャッシュ:32Kバイト命令/32Kバイトデータ分離 二次キャッシュ:256Kバイト命令・データ混在型 | |
| メディアデータ用RAM | 128Kバイト | |
| 内蔵RAM | 16Kバイト | |
| 外部メモリ |
|
|
| ||
| 主な内蔵周辺機能 |
| |
| 低消費電力モード |
| |
| パッケージ | 449ピンBGA (21mm × 21mm、0.8mmピンピッチ) | 441ピン POP対応BGA (14mm × 14mm、0.5mmピンピッチ) |
Japan 日本語