SH-MobileR2
- 概要
- 設計情報/サポート
概要:
「SH-Mobile
R2」は、当社従来品の「SH-MobileR」の処理能力を約1.5倍に高速化し、加えて、ワンセグ放送に対応したマルチコーデック動画像処理IPなど高性能処理を実現する機能を搭載した製品です。
特長:
- 最大動作周波数400MHzで720MIPSの高速処理性能を実現するCPUコア「SH-4A」を搭載。
- 動画像圧縮規格のH.264/MPEG-4 AVCやVC-1に対応した高性能動画像処理IP「VPU5F」を搭載。
- 2Dグラフィックスアクセラレータ、USB2.0ホスト/ファンクション(ハイスピード対応)、ATAPIコントローラ等の豊富な周辺機能を内蔵。
仕様:
| 製品名 | SH7723 (R8A77230C400BG) | SH7723 (R8A77230D400BG) |
| 動作温度範囲 | -20~70℃ | -40~85℃ |
| CPUコア | SH-4A (MMU搭載) | |
| 電源電圧 | 内部: 1.15~1.3V 外部: 3.0~3.6V DDR1 SDRAM: 2.3~2.7V |
|
| 最大動作周波数 | 400MHz | |
| 最大処理性能 | 720MIPS、2.8GFLOPS (400MHz動作時) | |
| キャッシュメモリ | 一次キャッシュ: 32Kバイト命令/32Kバイトデータ分離 二次キャッシュ: 256Kバイト命令・データ混在型 |
|
| メディアデータ用RAM | 128Kバイト | |
| 内蔵RAM | 16Kバイト | |
| 外部メモリ |
|
|
| 主な内蔵周辺機能 |
|
|
| 低消費電力モード |
|
|
| パッケージ |
|
|
Japan 日本語