Skip to main content

概要:

「SH-MobileR」は、携帯電話用途以外への分野展開の第一弾製品で、携帯・移動体端末向けの地上デジタル 放送であるワンセグ対応のカーナビゲーション機器やポータブルメディアプレーヤ向けに適した製品です。

特長:

  • H.264とMPEG-4の両規格に対応した高性能画像処理IPであるVPU4(Video Processing Unit 4)を搭載し、 VGAサイズで30fps(frame per second)のエンコードおよびデコード性能を実現。
  • 500万画素クラスのカメラモジュールと直結可能なカメラインタフェースならびに画像処理機能を搭載 しており、高精細カメラの大容量画像データを高速に取込んで、画像の多様な加工処理が可能。
  • 2Dグラフィックズアクセラレータを搭載し、機器の操作メニュー画面において、複雑化したGUI(Graphical User Interface)による表示なども、高速で高度な描画を実現。
  • 最大動作周波数266MHzで478MIPS(million instructions per second)の高処理性能を実現している CPUコア「SH4AL-DSP」を搭載しており、ブラウザや負荷の大きな複数アプリケーションの並列処理、並びに 専用OSより処理負荷が大きなLinuxなどの汎用OSによる動作等に余裕をもって対応。

 

仕様:

  • CPUコア: SH4AL-DSP(MMU搭載)
  • 電源電圧:  内部: 1.15~1.3V  外部: 3.0~3.6V
  • 最大動作周波数: 266MHz
  • 最大処理性能: 478MIPS(266MHz動作時)
  • 内蔵RAM: 128kバイト
  • キャッシュメモリ: 32kバイト命令/32kバイトデータ分離 4ウェイセットアソシアティブ方式
  • X/Yメモリ(DSP用): 16Kバイト
  • 外部メモリ
    • SDRAM専用メモリコントローラ(16/32/64ビットバス幅で接続可能)
    • ローカルバスコントローラ(バーストROM、SRAM、PCMCIAなどを接続可能)
  • 内蔵周辺機能
    • 500万画素カメラ対応
    • VPU4 (H.264、MPEG-4フル・ハードウェア・アクセラレータ)
    • JPEGハードウェア アクセラレータ
    • DMACx6チャネル
    • USBファンクション (USB2.0ハイスピード対応)
    • 2Dグラフィックアクセラレータ
  • インタフェース
    • ビデオI/O(カメラモジュール直結インタフェース)
    • クロック同期シリアルインタフェース × 1チャネル
    • FIFO付シリアルインタフェース × 2チャネル
    • 調歩同期式/クロック同期式シリアルインタフェース × 2チャネル
    • IrDAインタフェース(v1.2a対応)
    • SIMカードインタフェース
    • 4Gビット NAND/AND型フラッシュメモリインタフェース
    • SDメモリカードインタフェース
  • パッケージ
    • 449ピンBGA (21mm x 21mm、0.8mmピンピッチ)

 


End of content

Back To Top